Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
113,3865 kr - 189,0173 kr 34 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
100.0
M16
90,2074 kr - 150,3058 kr 37 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
70.0
M16
146,124 kr - 243,5002 kr 38 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
20.0
M20
71,8074 kr - 119,5994 kr 8 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
30.0
M16
80,5295 kr - 134,2955 kr 17 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
60.0
M16
104,7839 kr - 174,6797 kr 23 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
90.0
M16
72,1659 kr - 120,3163 kr 28 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
20.0
M16
76,3477 kr - 127,2462 kr 15 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
40.0
M16
80,41 kr - 133,937 kr 4 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
50.0
M16
33,4544 kr - 55,6776 kr 60 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
16.0
M5
34,0518 kr - 56,753 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
20.0
M5
33,3349 kr - 55,5582 kr 58 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
50.0
M12
135,0124 kr - 224,9808 kr 33 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
120.0
M16
101,319 kr - 168,9447 kr 13 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
80.0
M16
153,8902 kr - 256,5235 kr 10 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
30.0
M20
11,2311 kr - 18,7583 kr 264 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
50.0
M5
17,444 kr - 29,1531 kr 20 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
55.0
M8
20,5505 kr - 34,2907 kr 17 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
75.0
M8
32,2596 kr - 53,766 kr 43 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
65.0
M10
16,0103 kr - 26,644 kr 275 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
80.0
M6
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 100.0 22.0 Svart stål

20220730

Prisintervall
189,0173 kr - 113,3865 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 70.0 22.0 Svart stål

20220808

Prisintervall
150,3058 kr - 90,2074 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 20.0 27.0 Svart stål

20220853

Prisintervall
243,5002 kr - 146,124 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 30.0 22.0 Svart stål

20220761

Prisintervall
119,5994 kr - 71,8074 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 60.0 22.0 Svart stål

20220792

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 90.0 22.0 Svart stål

20220822

Prisintervall
174,6797 kr - 104,7839 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 20.0 22.0 Svart stål

20220754

Prisintervall
120,3163 kr - 72,1659 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 40.0 22.0 Svart stål

20220778

Prisintervall
127,2462 kr - 76,3477 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 50.0 22.0 Svart stål

20220785

Prisintervall
133,937 kr - 80,41 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220969

Prisintervall
55,6776 kr - 33,4544 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 20.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220976

Prisintervall
56,753 kr - 34,0518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 50.0 18.0 Svart stål

20220686

Prisintervall
55,5582 kr - 33,3349 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 120.0 22.0 Svart stål

20220747

Prisintervall
224,9808 kr - 135,0124 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 80.0 22.0 Svart stål

20220815

Prisintervall
168,9447 kr - 101,319 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 30.0 27.0 Svart stål

20220860

Prisintervall
256,5235 kr - 153,8902 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 Svart stål

20222499

Prisintervall
18,7583 kr - 11,2311 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 55.0 13.0 Svart stål

20226398

Prisintervall
29,1531 kr - 17,444 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 75.0 13.0 Svart stål

20226404

Prisintervall
34,2907 kr - 20,5505 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 65.0 16.0 Svart stål

20226466

Prisintervall
53,766 kr - 32,2596 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 Svart stål

20226350

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0