De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,9556 kr - 78,2594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M6
|
||
| 56,753 kr - 94,6281 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M10
|
||
| 59,0231 kr - 98,332 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
50.0
|
M10
|
||
| 162,3733 kr - 270,6222 kr | 2 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
40.0
|
M20
|
||
| 167,6304 kr - 279,4637 kr | 18 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M20
|
||
| 31,0648 kr - 51,8543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M5
|
||
| 51,4958 kr - 85,7866 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M10
|
||
| 41,6985 kr - 69,4178 kr | 151 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M8
|
||
| 46,7166 kr - 77,9009 kr | 102 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
30.0
|
M6
|
||
| 39,5478 kr - 65,8334 kr | 25 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M5
|
||
| 20,5505 kr - 34,2907 kr | 110 I lager |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Svart stål
|
10.0
|
M4
|
||
| 9,1999 kr - 15,4129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M5
|
||
| 9,0804 kr - 15,0544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
40.0
|
M5
|
||
| 9,9168 kr - 16,4882 kr | 4 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
20.0
|
M6
|
||
| 9,4389 kr - 15,7713 kr | 159 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
40.0
|
M6
|
||
| 9,4389 kr - 15,7713 kr | 219 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
6.0
|
M5
|
||
| 8,483 kr - 14,2181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M5
|
||
| 10,2752 kr - 17,0856 kr | 141 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M6
|
||
| 14,5765 kr - 24,3739 kr | 455 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Svart stål
|
10.0
|
M8
|
||
| 10,5142 kr - 17,444 kr | 294 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
8.0
|
M5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta