Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
43,3712 kr - 72,2854 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
20.0
M12
19,2362 kr - 32,0206 kr 134 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
50.0
M10
32,9764 kr - 54,9608 kr 92 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
90.0
M10
51,4958 kr - 85,7866 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
20.0
M10
59,0231 kr - 98,332 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
50.0
M10
54,6023 kr - 91,0437 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
30.0
M10
56,753 kr - 94,6281 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
40.0
M10
46,9556 kr - 78,2594 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
40.0
M6
117,8072 kr - 196,3056 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
60.0
M12
97,2567 kr - 162,0148 kr 211 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
35.0
M12
123,7812 kr - 206,3419 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
65.0
M12
188,0615 kr - 313,5155 kr 61 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
35.0
M16
280,1806 kr - 466,9278 kr 8 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
70.0
M16
129,8747 kr - 216,4977 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
75.0
M12
190,5706 kr - 317,5778 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
55.0
M16
272,4144 kr - 454,024 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
120.0
M16
188,0615 kr - 313,5155 kr 41 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
30.0
M16
218,8873 kr - 364,7724 kr 6 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
40.0
M16
218,8873 kr - 364,7724 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
45.0
M16
197,6199 kr - 329,2868 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
65.0
M16
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 20.0 18.0 Svart stål

20220648

Prisintervall
72,2854 kr - 43,3712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 Svart stål

20220570

Prisintervall
32,0206 kr - 19,2362 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 90.0 16.0 Svart stål

20220617

Prisintervall
54,9608 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 20.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221133

Prisintervall
85,7866 kr - 51,4958 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221171

Prisintervall
98,332 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221157

Prisintervall
91,0437 kr - 54,6023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 40.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221164

Prisintervall
94,6281 kr - 56,753 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 40.0 11.0 303 Rostfritt stål

20221072

Prisintervall
78,2594 kr - 46,9556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 60.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229610

Prisintervall
196,3056 kr - 117,8072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 35.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229566

Prisintervall
162,0148 kr - 97,2567 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 65.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229627

Prisintervall
206,3419 kr - 123,7812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 35.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229696

Prisintervall
313,5155 kr - 188,0615 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 70.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229764

Prisintervall
466,9278 kr - 280,1806 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 75.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229641

Prisintervall
216,4977 kr - 129,8747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 55.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229733

Prisintervall
317,5778 kr - 190,5706 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 120.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229818

Prisintervall
454,024 kr - 272,4144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 30.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229689

Prisintervall
313,5155 kr - 188,0615 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 40.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229702

Prisintervall
364,7724 kr - 218,8873 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 45.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229719

Prisintervall
364,7724 kr - 218,8873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 65.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229757

Prisintervall
329,2868 kr - 197,6199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0