Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
32,9764 kr - 54,9608 kr 92 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
90.0
M10
52,6906 kr - 87,8178 kr 201 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
100.0
M12
31,0648 kr - 51,8543 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
10.0
M5
28,4362 kr - 47,314 kr 48 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
8.0
M5
44,566 kr - 74,197 kr 137 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
80.0
M12
80,41 kr - 133,937 kr 4 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
50.0
M16
15,2934 kr - 25,4492 kr 229 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
20.0
M10
17,0856 kr - 28,5557 kr 188 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
Svart stål
40.0
M10
104,7839 kr - 174,6797 kr 23 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
90.0
M16
76,3477 kr - 127,2462 kr 15 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
40.0
M16
19,8336 kr - 32,9764 kr 377 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
80.0
M8
80,5295 kr - 134,2955 kr 17 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
60.0
M16
209,4484 kr - 349,1205 kr 4 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
120.0
M20
167,6304 kr - 279,4637 kr 18 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
50.0
M20
207,5367 kr - 345,8946 kr 5 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
80.0
M20
33,4544 kr - 55,6776 kr 60 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
16.0
M5
48,2699 kr - 80,41 kr 258 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
50.0
M5
162,3733 kr - 270,6222 kr 2 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
40.0
M20
199,7705 kr - 332,9907 kr 5 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
100.0
M20
153,8902 kr - 256,5235 kr 10 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
30.0
M20
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 90.0 16.0 Svart stål

20220617

Prisintervall
54,9608 kr - 32,9764 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 100.0 18.0 Svart stål

20220624

Prisintervall
87,8178 kr - 52,6906 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 10.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220945

Prisintervall
51,8543 kr - 31,0648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 8.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220938

Prisintervall
47,314 kr - 28,4362 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 80.0 18.0 Svart stål

20220716

Prisintervall
74,197 kr - 44,566 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 50.0 22.0 Svart stål

20220785

Prisintervall
133,937 kr - 80,41 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 20.0 16.0 Svart stål

20220532

Prisintervall
25,4492 kr - 15,2934 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 40.0 16.0 Svart stål

20220563

Prisintervall
28,5557 kr - 17,0856 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 90.0 22.0 Svart stål

20220822

Prisintervall
174,6797 kr - 104,7839 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 40.0 22.0 Svart stål

20220778

Prisintervall
127,2462 kr - 76,3477 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 80.0 13.0 Svart stål

20220495

Prisintervall
32,9764 kr - 19,8336 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 60.0 22.0 Svart stål

20220792

Prisintervall
134,2955 kr - 80,5295 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 120.0 27.0 Svart stål

20220846

Prisintervall
349,1205 kr - 209,4484 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 50.0 27.0 Svart stål

20220884

Prisintervall
279,4637 kr - 167,6304 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 80.0 27.0 Svart stål

20220914

Prisintervall
345,8946 kr - 207,5367 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220969

Prisintervall
55,6776 kr - 33,4544 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 303 Rostfritt stål

20221010

Prisintervall
80,41 kr - 48,2699 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 40.0 27.0 Svart stål

20220877

Prisintervall
270,6222 kr - 162,3733 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 100.0 27.0 Svart stål

20220839

Prisintervall
332,9907 kr - 199,7705 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 30.0 27.0 Svart stål

20220860

Prisintervall
256,5235 kr - 153,8902 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0