Meny Sök

Ändskydd

I lager

End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg h d1 Allt material Typ Köp
0,4763 kr - 1,7812 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
Vit
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
1,0074 kr - 3,7621 kr 260290 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,4985 kr - 1,8644 kr 6000 I lager
5.5 mm
Svart
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,5932 kr - 2,0808 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
14.0 mm
4.8 mm
Polyvinylklorid
1
0,3565 kr - 0,8632 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
Vit
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
0,5592 kr - 1,9643 kr 57000 I lager
Vit
13.0 mm
3.2 mm
Polyvinylklorid
1
0,9675 kr - 3,6123 kr 31000 I lager
9.8 mm
Svart
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,6198 kr - 2,3139 kr 3000 I lager
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylklorid
0,7589 kr - 2,8466 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,5695 kr - 2,1141 kr 2221 I lager
9.8 mm
Vit
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
0,8639 kr - 2,1641 kr 20000 I lager
8.7 mm
Svart
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
0,426 kr - 1,5914 kr 90457 I lager
6.2 mm
Vit
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylklorid
0,8284 kr - 3,0963 kr 60500 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,8639 kr - 2,1641 kr 36088 I lager
8.7 mm
Vit
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinylklorid
0,6967 kr - 0,9755 kr 85000 I lager
11.0 mm
Svart
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylklorid
1,1095 kr - 4,145 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
Svart
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,6775 kr - 2,5469 kr 14000 I lager
8.5 mm
Svart
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
0,6672 kr - 2,3472 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1
0,6198 kr - 2,3139 kr 16500 I lager
11.1 mm
Vit
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylklorid
0,3358 kr - 1,2601 kr 18000 I lager
5.6 mm
Vit
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylklorid
  • av 4
Ändskydd 4.8 mm 14.2 mm PVC Vit

10104200

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Svart

10089477

Prisintervall
3,7621 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
260290 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 4.0 mm 9.2 mm PVC Svart

10074343

Prisintervall
1,8644 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.8 mm 14.0 mm PVC Svart

10006191

Prisintervall
2,0808 kr - 0,5932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 3.2 mm 9.7 mm PVC Vit

10105382

Prisintervall
0,8632 kr - 0,3565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 13.0 mm PVC Vit

10154663

Prisintervall
1,9643 kr - 0,5592 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV - PIR Svart

10090336

Prisintervall
3,6123 kr - 0,9675 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm PVC Svart

10104422

Prisintervall
2,3139 kr - 0,6198 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Svart

10090275

Prisintervall
2,8466 kr - 0,7589 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 7.0 mm 18.0 mm PVC Vit

10072493

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5695 kr

Lagernivåer
2221 I lager
Egenskaper
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Svart

10070932

Prisintervall
2,1641 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 4.0 mm 13.3 mm PVC Vit

10104194

Prisintervall
1,5914 kr - 0,426 kr

Lagernivåer
90457 I lager
Egenskaper
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Svart

10089439

Prisintervall
3,0963 kr - 0,8284 kr

Lagernivåer
60500 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.3 mm 15.5 mm PVC Vit

10104453

Prisintervall
2,1641 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
36088 I lager
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 7.6 mm 17.0 mm PVC Svart

10070161

Prisintervall
0,9755 kr - 0,6967 kr

Lagernivåer
85000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Svart

10090305

Prisintervall
4,145 kr - 1,1095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Ändskydd 6.0 mm 11.0 mm PVC Svart

10093313

Prisintervall
2,5469 kr - 0,6775 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 6.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10154649

Prisintervall
2,3472 kr - 0,6672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Slutför
    Blank yta
Ändskydd 9.5 mm 13.3 mm PVC Vit

10104460

Prisintervall
2,3139 kr - 0,6198 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Ändskydd 2.4 mm 6.6 mm PVC Vit

10104361

Prisintervall
1,2601 kr - 0,3358 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid