Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,326 kr - 0,5071 kr | 19600 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5847 kr - 0,9095 kr | 12000 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7995 kr - 1,2437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 79 I lager |
Svart
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,8789 kr - 1,3673 kr | 900 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 98 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 284 I lager |
Svart
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,4808 kr - 0,7479 kr | 2900 I lager |
Svart
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,3178 kr - 0,4943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49 I lager |
Svart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 1,0946 kr - 2,5023 kr | 10980 I lager |
Gul
|
Polyeten
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 6,46 kr - 15,8528 kr | 1600 I lager |
Gul
|
Polyeten
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 7,7572 kr - 18,906 kr | 280 I lager |
Gul
|
Polyeten
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 37,1298 kr - 77,9725 kr | 340 I lager |
Svart
|
Polyeten
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5500 I lager |
Gul
|
Polyeten
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 4,6159 kr - 12,1832 kr | 1020 I lager |
Gul
|
Polyeten
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| 6,7177 kr - 14,1072 kr | 2450 I lager |
Gul
|
Polyeten
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta