Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.
Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Material | D | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2923 kr - 0,8294 kr | 9964 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 6,5586 kr - 7,9359 kr | 517 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5805 kr - 1,6438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,6032 kr - 1,7071 kr | 5500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6492 kr - 1,3633 kr | 10200 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,7666 kr - 4,3433 kr | 270 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,4631 kr - 1,315 kr | 4481 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8432 kr - 2,6987 kr | 3195 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 5,6426 kr - 6,8276 kr | 80 I lager |
Blå
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4327 kr - 1,2306 kr | 4200 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,958 kr - 2,0118 kr | 1920 I lager |
Blå
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,0922 kr - 7,3716 kr | 2100 I lager |
Blå
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,288 kr - 0,3485 kr | 6500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4496 kr - 1,2668 kr | 8000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,563 kr - 1,1823 kr | 195 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3248 kr - 0,9169 kr | 11500 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,2526 kr - 2,7257 kr | 3000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4853 kr - 0,5872 kr | 13000 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4514 kr - 1,2788 kr | 54945 I lager |
Blå
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,517 kr - 1,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta