Meny Sök

Ändskydd utan gänga

I lager

Ogängade ändkåpor är perfekta för att säkert skydda ogängade och gängade rör och stavar. De håller ute smuts, skräp och andra föroreningar och är i viss mån slittåliga vilket skyddar den matchande delen under lagring och transport. Används även för maskering i samband med målning, plätering och sandblästring.

Går snabbt och lätt att placera och ta bort.

Kan användas inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Skyddar säkert gängade och ogängade rör och stavar.
  • Går snabbt och lätt att placera och ta bort.
  • Används inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, Polyeten, PP Färg: Svart, Blå, Gul, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1062, , SRF0023

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
113 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material D H Köp
2,9041 kr - 3,1946 kr 1168 I lager
Blå
LDPE
25.4 mm
44.5 mm
0,4853 kr - 0,5872 kr 13000 I lager
Blå
LDPE
7.1 mm
12.7 mm
0,563 kr - 1,1823 kr 195 I lager
Blå
LDPE
17.4 mm
19.1 mm
0,5133 kr - 1,4508 kr 6150 I lager
Blå
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
0,958 kr - 2,0118 kr 2220 I lager
Blå
LDPE
31.8 mm
15.9 mm
2,1113 kr - 4,4338 kr 700 I lager
Blå
LDPE
22.2 mm
44.5 mm
0,3248 kr - 0,9169 kr 11500 I lager
Blå
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
2,2526 kr - 2,7257 kr 3000 I lager
Blå
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,288 kr - 0,3485 kr 6500 I lager
Blå
LDPE
7.1 mm
22.2 mm
0,517 kr - 1,0858 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
15.9 mm
9.5 mm
2,5996 kr - 5,7911 kr 2850 I lager
Blå
LDPE
38.1 mm
22.2 mm
3,3178 kr - 9,1089 kr 1250 I lager
Blå
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
3,6481 kr - 8,1135 kr 3480 I lager
Blå
LDPE
44.5 mm
22.2 mm
6,8798 kr - 13,559 kr 750 I lager
Blå
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
3,5476 kr - 7,8722 kr 3940 I lager
Blå
LDPE
42.9 mm
22.2 mm
2,5709 kr - 5,7308 kr 4640 I lager
Blå
LDPE
36.5 mm
22.2 mm
6,5351 kr - 14,4174 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
LDPE
63.5 mm
22.2 mm
6,0898 kr - 13,5125 kr 1055 I lager
Blå
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
1,6086 kr - 3,5591 kr 3000 I lager
Blå
LDPE
27.0 mm
22.2 mm
2,0682 kr - 4,5846 kr 12028 I lager
Blå
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
  • av 6
Ändskydd utan gänga 25.4 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160343

Prisintervall
3,1946 kr - 2,9041 kr

Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 7.1 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148648

Prisintervall
0,5872 kr - 0,4853 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 17.4 mm 19.1 mm LDPE Blå

10148563

Prisintervall
1,1823 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 22.2 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148624

Prisintervall
1,4508 kr - 0,5133 kr

Lagernivåer
6150 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 31.8 mm 15.9 mm LDPE Blå

10148549

Prisintervall
2,0118 kr - 0,958 kr

Lagernivåer
2220 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blå

10160374

Prisintervall
4,4338 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • H
    44.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 12.7 mm 12.7 mm LDPE Blå

10148556

Prisintervall
0,9169 kr - 0,3248 kr

Lagernivåer
11500 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 65.1 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148587

Prisintervall
2,7257 kr - 2,2526 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10148846

Prisintervall
0,3485 kr - 0,288 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 15.9 mm 9.5 mm LDPE Blå

10148600

Prisintervall
1,0858 kr - 0,517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 38.1 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186701

Prisintervall
5,7911 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 34.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186688

Prisintervall
9,1089 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 44.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186749

Prisintervall
8,1135 kr - 3,6481 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 41.3 mm 25.4 mm LDPE Blå

10186725

Prisintervall
13,559 kr - 6,8798 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 42.9 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186732

Prisintervall
7,8722 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
3940 I lager
Egenskaper
  • D
    42.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 36.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186695

Prisintervall
5,7308 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
4640 I lager
Egenskaper
  • D
    36.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 63.5 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186770

Prisintervall
14,4174 kr - 6,5351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 50.8 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186763

Prisintervall
13,5125 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
1055 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 27.0 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186633

Prisintervall
3,5591 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Ändskydd utan gänga 33.4 mm 22.2 mm LDPE Blå

10186671

Prisintervall
4,5846 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
12028 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790