Meny Sök

"Tryck i" pluggar

I lager

Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.

Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.

Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.

  • Ett enkelt och prisvärt sätt att skydda såväl metriska som UNF-gängor.
  • Lätt att placera och ta bort.
  • Arbetstemperatur från min -60 C upp till max 135 C.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H Gängstorlek Färg Material Gängstandard Köp
1,2926 kr - 1,8097 kr 13945 I lager
32.0
14.0 mm
M28
Röd
LDPE
Metriska Gängor
0,5515 kr - 2,0687 kr 13608 I lager
16.0
12.0 mm
M14
Röd
LDPE
Metriska Gängor
0,9709 kr - 1,6813 kr 20371 I lager
22.0
14.0 mm
M20
Röd
LDPE
Metriska Gängor
0,8632 kr - 1,2084 kr 130254 I lager
18.0
12.0 mm
M16
Röd
LDPE
Metriska Gängor
1,0441 kr - 2,5518 kr 22684 I lager
24.5
14.0 mm
M22 x 1.5
Röd
LDPE
Metriska Gängor
1,1892 kr - 2,8817 kr 12217 I lager
28.5
14.0 mm
M26
Röd
LDPE
Metriska Gängor
1,1145 kr - 2,7058 kr 5317 I lager
26.5
14.0 mm
M24
Röd
LDPE
Metriska Gängor
1,4362 kr - 3,4757 kr 36693 I lager
34.0
14.0 mm
M30
Röd
LDPE
Metriska Gängor
0,7914 kr - 1,927 kr 21203 I lager
14.0
12.0 mm
M12
Röd
LDPE
Metriska Gängor
0,6233 kr - 2,3381 kr 23614 I lager
20.0
14.0 mm
M18
Röd
LDPE
Metriska Gängor
1,2256 kr - 4,59 kr 16470 I lager
18.0
21.0 mm
M16
Röd
LDPE
Metriska Gängor
1,3784 kr - 2,1443 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
1-5/8-12
Blå
TPE
UNF
0,3043 kr - 0,4734 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9
12.0 mm
M14
Röd
LDPE
Metrisk
1,0204 kr - 1,5873 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0
19.8 mm
1-1/4 in
Röd
LDPE
GAS
1,1741 kr - 1,8265 kr Fråga angående leveranstidhär
50.3
20.5 mm
1-1/2 in
Röd
LDPE
GAS
0,683 kr - 1,0625 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7
19.0 mm
M30
Röd
LDPE
Metrisk
0,3074 kr - 0,4782 kr 5000 I lager
18.7
13.3 mm
3/8 in
Blå
TPE
NPT
0,4312 kr - 0,6708 kr Fråga angående leveranstidhär
17.9
12.0 mm
M16
Blå
TPE
Metrisk
0,4529 kr - 0,7046 kr Fråga angående leveranstidhär
19.7
14.0 mm
M18
Blå
TPE
Metrisk
0,9224 kr - 1,4348 kr Fråga angående leveranstidhär
32.7
19.0 mm
M30
Blå
TPE
Metrisk
  • av 4
Gängade skyddslock Metriska Gängor M28 LDPE Röd

10256145

Prisintervall
1,8097 kr - 1,2926 kr

Lagernivåer
13945 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M28
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M14 LDPE Röd

10256060

Prisintervall
2,0687 kr - 0,5515 kr

Lagernivåer
13608 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M20 LDPE Röd

10256107

Prisintervall
1,6813 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
20371 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10256077

Prisintervall
1,2084 kr - 0,8632 kr

Lagernivåer
130254 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M22 x 1.5 LDPE Röd

10256114

Prisintervall
2,5518 kr - 1,0441 kr

Lagernivåer
22684 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M26 LDPE Röd

10256138

Prisintervall
2,8817 kr - 1,1892 kr

Lagernivåer
12217 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • Gängstorlek
    M26
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M24 LDPE Röd

10256121

Prisintervall
2,7058 kr - 1,1145 kr

Lagernivåer
5317 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • Gängstorlek
    M24
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M30 LDPE Röd

10256152

Prisintervall
3,4757 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
36693 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M12 LDPE Röd

10256053

Prisintervall
1,927 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
21203 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M18 LDPE Röd

10256091

Prisintervall
2,3381 kr - 0,6233 kr

Lagernivåer
23614 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Gängade skyddslock Metriska Gängor M16 LDPE Röd

10256084

Prisintervall
4,59 kr - 1,2256 kr

Lagernivåer
16470 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 22.0 mm Blå TPE

20591953

Prisintervall
2,1443 kr - 1,3784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1-5/8-12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    1
Mjuk räfflad kåpa 15.9 mm 12.0 mm Röd LDPE

20591540

Prisintervall
0,4734 kr - 0,3043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 36.0 mm 19.8 mm Röd LDPE

20591496

Prisintervall
1,5873 kr - 1,0204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Röd
Mjuk räfflad kåpa 50.3 mm 20.5 mm Röd LDPE

20591526

Prisintervall
1,8265 kr - 1,1741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Röd
Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Röd LDPE

20591571

Prisintervall
1,0625 kr - 0,683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Mjuk räfflad kåpa 18.7 mm 13.3 mm Blå TPE

20591717

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3074 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Mjuk räfflad kåpa 17.9 mm 12.0 mm Blå TPE

20591809

Prisintervall
0,6708 kr - 0,4312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 19.7 mm 14.0 mm Blå TPE

20591816

Prisintervall
0,7046 kr - 0,4529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.7 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Mjuk räfflad kåpa 32.7 mm 19.0 mm Blå TPE

20591823

Prisintervall
1,4348 kr - 0,9224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Blå
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)