Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 845,9993 kr - 5 369,5784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1350.0
|
||
| 5 364,0285 kr - 5 943,5788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1500.0
|
||
| 6 227,4498 kr - 6 900,2855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1750.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
600.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
500.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
300.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
650.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1500.0
|
|||
| 5 191,3915 kr - 5 752,2847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1450.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
250.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
150.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1000.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1250.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1400.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1650.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1550.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
1350.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
850.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
750.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
550.0
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta