Meny Sök

Skaft 50.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

50Ø aluminiumskaft är mångsidiga, icke-magnetiska och lätta komponenter. Används med självsmörjande keramiska bussningar. Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Skaftet tål temperaturer från -130 °C till +200 °C.
Essentra artikelnummer:

20336738

Tillverkarens artikelnummer:

20336738

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
l1 1000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminium
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss