Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
350.0
|
|||
| 4 060,2765 kr - 4 498,954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
1800.0
|
||
| 3 414,1275 kr - 3 783,0181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
1500.0
|
||
| 554,7529 kr - 614,739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
150.0
|
||
| 1 448,7577 kr - 1 605,3354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
400.0
|
||
| 2 212,8713 kr - 2 451,989 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
900.0
|
||
| 2 660,4051 kr - 2 947,8186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
1150.0
|
||
| 1 269,9803 kr - 1 407,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
350.0
|
||
| 1 794,1498 kr - 1 988,0417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
500.0
|
||
| 1 621,5128 kr - 1 796,7476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
450.0
|
||
| 4 328,0882 kr - 4 795,696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1200.0
|
||
| 5 536,7836 kr - 6 134,991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1550.0
|
||
| 3 982,8142 kr - 4 413,1078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1100.0
|
||
| 2 660,7593 kr - 2 948,1728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
750.0
|
||
| 3 181,7406 kr - 3 525,4796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
900.0
|
||
| 4 673,3623 kr - 5 178,2843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1300.0
|
||
| 5 018,7544 kr - 5 560,9906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1400.0
|
||
| 727,3899 kr - 806,0331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
200.0
|
||
| 3 810,0591 kr - 4 221,6956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1050.0
|
||
| 4 155,4512 kr - 4 604,4019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta