Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
395,8135 kr - 438,5595 kr 5 I lager
30.0
150.0
1 498,8248 kr - 1 660,8343 kr 1 I lager
30.0
600.0
1 140,0893 kr - 1 263,3677 kr 1 I lager
30.0
450.0
1 972,691 kr - 2 185,8304 kr 1 I lager
30.0
800.0
2 872,836 kr - 3 183,2757 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1950.0
2 941,324 kr - 3 259,0848 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
2000.0
2 188,192 kr - 2 424,5938 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1450.0
514,1324 kr - 569,7494 kr 4 I lager
30.0
200.0
2 735,86 kr - 3 031,4212 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1850.0
1 708,6579 kr - 1 893,3393 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1100.0
2 804,348 kr - 3 107,2303 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1900.0
2 667,372 kr - 2 955,494 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1800.0
277,3765 kr - 307,3695 kr 8 I lager
30.0
100.0
924,7063 kr - 1 024,6043 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
250.0
4 275,5414 kr - 4 737,4812 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1900.0
5 953,3796 kr - 6 596,5766 kr 1 I lager
30.0
2000.0
1 097,3433 kr - 1 215,8984 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
300.0
5 882,0576 kr - 6 517,5792 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1650.0
4 500,8433 kr - 4 987,1082 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1250.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
200.0
  • av 18
Skaft 30.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335816

Prisintervall
438,5595 kr - 395,8135 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20335908

Prisintervall
1 660,8343 kr - 1 498,8248 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20335878

Prisintervall
1 263,3677 kr - 1 140,0893 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20335946

Prisintervall
2 185,8304 kr - 1 972,691 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335786

Prisintervall
3 183,2757 kr - 2 872,836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20335793

Prisintervall
3 259,0848 kr - 2 941,324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20335687

Prisintervall
2 424,5938 kr - 2 188,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20335823

Prisintervall
569,7494 kr - 514,1324 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335762

Prisintervall
3 031,4212 kr - 2 735,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20335618

Prisintervall
1 893,3393 kr - 1 708,6579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335779

Prisintervall
3 107,2303 kr - 2 804,348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335755

Prisintervall
2 955,494 kr - 2 667,372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335809

Prisintervall
307,3695 kr - 277,3765 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336219

Prisintervall
1 024,6043 kr - 924,7063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336158

Prisintervall
4 737,4812 kr - 4 275,5414 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336172

Prisintervall
6 596,5766 kr - 5 953,3796 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336226

Prisintervall
1 215,8984 kr - 1 097,3433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336486

Prisintervall
6 517,5792 kr - 5 882,0576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336400

Prisintervall
4 987,1082 kr - 4 500,8433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20336585


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000