Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 379,7973 kr - 1 528,9359 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1900.0
1 441,2004 kr - 1 596,9516 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
2000.0
1 410,4988 kr - 1 562,8256 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1950.0
964,9725 kr - 1 069,2396 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1100.0
1 287,4566 kr - 1 426,5581 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1750.0
1 272,2239 kr - 1 409,6723 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
2000.0
351,5324 kr - 389,5551 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
400.0
1 188,9755 kr - 1 317,4496 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1550.0
1 092,5019 kr - 1 210,5847 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1350.0
975,60 kr - 1 081,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1350.0
1 083,7638 kr - 1 200,7838 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1600.0
1 247,3084 kr - 1 382,0409 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1950.0
243,7229 kr - 270,1734 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
250.0
1 095,8082 kr - 1 214,2453 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1650.0
1 175,396 kr - 1 302,335 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1800.0
112,651 kr - 124,9316 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
100.0
1 148,8274 kr - 1 272,9324 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1750.0
1 031,8074 kr - 1 143,3956 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1200.0
699,4043 kr - 774,9773 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1000.0
931,5551 kr - 1 032,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1050.0
  • av 18
Skaft 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334635

Prisintervall
1 528,9359 kr - 1 379,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Prisintervall
1 596,9516 kr - 1 441,2004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334642

Prisintervall
1 562,8256 kr - 1 410,4988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334475

Prisintervall
1 069,2396 kr - 964,9725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334604

Prisintervall
1 426,5581 kr - 1 287,4566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334277

Prisintervall
1 409,6723 kr - 1 272,2239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20334345

Prisintervall
389,5551 kr - 351,5324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334567

Prisintervall
1 317,4496 kr - 1 188,9755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334529

Prisintervall
1 210,5847 kr - 1 092,5019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334147

Prisintervall
1 081,0479 kr - 975,60 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334192

Prisintervall
1 200,7838 kr - 1 083,7638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Prisintervall
1 382,0409 kr - 1 247,3084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Prisintervall
270,1734 kr - 243,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334208

Prisintervall
1 214,2453 kr - 1 095,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334239

Prisintervall
1 302,335 kr - 1 175,396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Prisintervall
124,9316 kr - 112,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334222

Prisintervall
1 272,9324 kr - 1 148,8274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334499

Prisintervall
1 143,3956 kr - 1 031,8074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334451

Prisintervall
774,9773 kr - 699,4043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334468

Prisintervall
1 032,1616 kr - 931,5551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000