Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
211,0139 kr - 233,8039 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
300.0
1 013,5045 kr - 1 122,9673 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1750.0
811,9372 kr - 899,6727 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1300.0
128,8283 kr - 142,7621 kr 34 I lager
10.0
150.0
242,3059 kr - 268,5202 kr 14 I lager
10.0
300.0
991,1869 kr - 1 098,288 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1700.0
1 035,8222 kr - 1 147,7646 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1800.0
419,6662 kr - 465,01 kr 4 I lager
10.0
600.0
429,349 kr - 475,6374 kr 4 I lager
10.0
650.0
156,3416 kr - 173,3455 kr 28 I lager
10.0
200.0
1 079,9851 kr - 1 196,6509 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1950.0
101,1969 kr - 112,1786 kr 56 I lager
10.0
100.0
539,0479 kr - 597,2627 kr 4 I lager
10.0
850.0
1 030,7446 kr - 1 142,2148 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1450.0
1 122,2588 kr - 1 243,5298 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1700.0
1 058,6121 kr - 1 173,0344 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1500.0
1 198,8945 kr - 1 328,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1850.0
901,562 kr - 998,9803 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1500.0
699,8767 kr - 775,5677 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1050.0
1 058,2579 kr - 1 172,562 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1850.0
  • av 18
Skaft 8.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333560

Prisintervall
233,8039 kr - 211,0139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20333843

Prisintervall
1 122,9673 kr - 1 013,5045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20333751

Prisintervall
899,6727 kr - 811,9372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333911

Prisintervall
142,7621 kr - 128,8283 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333942

Prisintervall
268,5202 kr - 242,3059 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20333836

Prisintervall
1 098,288 kr - 991,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20333850

Prisintervall
1 147,7646 kr - 1 035,8222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334000

Prisintervall
465,01 kr - 419,6662 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Prisintervall
475,6374 kr - 429,349 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Prisintervall
173,3455 kr - 156,3416 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Prisintervall
1 196,6509 kr - 1 079,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333904

Prisintervall
112,1786 kr - 101,1969 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Prisintervall
597,2627 kr - 539,0479 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334161

Prisintervall
1 142,2148 kr - 1 030,7446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334215

Prisintervall
1 243,5298 kr - 1 122,2588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20334178

Prisintervall
1 173,0344 kr - 1 058,6121 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Prisintervall
1 328,4313 kr - 1 198,8945 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Prisintervall
998,9803 kr - 901,562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Prisintervall
775,5677 kr - 699,8767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20333867

Prisintervall
1 172,562 kr - 1 058,2579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000