Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 379,7973 kr - 1 528,9359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1900.0
|
||
| 1 441,2004 kr - 1 596,9516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
2000.0
|
||
| 1 410,4988 kr - 1 562,8256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1950.0
|
||
| 964,9725 kr - 1 069,2396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1100.0
|
||
| 1 287,4566 kr - 1 426,5581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1750.0
|
||
| 1 272,2239 kr - 1 409,6723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
2000.0
|
||
| 351,5324 kr - 389,5551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
400.0
|
||
| 1 188,9755 kr - 1 317,4496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1550.0
|
||
| 1 092,5019 kr - 1 210,5847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1350.0
|
||
| 975,60 kr - 1 081,0479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1350.0
|
||
| 1 083,7638 kr - 1 200,7838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1600.0
|
||
| 1 247,3084 kr - 1 382,0409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1950.0
|
||
| 243,7229 kr - 270,1734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
250.0
|
||
| 1 095,8082 kr - 1 214,2453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1650.0
|
||
| 1 175,396 kr - 1 302,335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1800.0
|
||
| 112,651 kr - 124,9316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
100.0
|
||
| 1 148,8274 kr - 1 272,9324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1750.0
|
||
| 1 031,8074 kr - 1 143,3956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1200.0
|
||
| 699,4043 kr - 774,9773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1000.0
|
||
| 931,5551 kr - 1 032,1616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1050.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta