Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
407,4429 kr - 451,3513 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
800.0
255,6549 kr - 283,284 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
400.0
766,5063 kr - 849,3935 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1250.0
875,3029 kr - 969,8838 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1500.0
679,4919 kr - 752,9783 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1050.0
1 027,4348 kr - 1 138,4097 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1850.0
1 039,0138 kr - 1 151,2498 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1900.0
151,7879 kr - 168,2966 kr 28 I lager
10.0
200.0
1 048,5292 kr - 1 161,797 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1950.0
98,2494 kr - 108,9113 kr 56 I lager
10.0
100.0
523,3474 kr - 579,8667 kr 4 I lager
10.0
850.0
1 071,2286 kr - 1 187,0185 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2000.0
897,0852 kr - 993,9589 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1550.0
701,3888 kr - 777,1681 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1100.0
323,1799 kr - 358,1462 kr 10 I lager
10.0
450.0
95,7273 kr - 106,0452 kr 5 I lager
8.0
100.0
266,3168 kr - 295,0923 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
450.0
311,6009 kr - 345,3061 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
550.0
809,9561 kr - 897,5437 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1350.0
451,8099 kr - 500,5334 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
900.0
  • av 18
Skaft 8.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20333669

Prisintervall
451,3513 kr - 407,4429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333584

Prisintervall
283,284 kr - 255,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Prisintervall
849,3935 kr - 766,5063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20333799

Prisintervall
969,8838 kr - 875,3029 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Prisintervall
752,9783 kr - 679,4919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20333867

Prisintervall
1 138,4097 kr - 1 027,4348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20333874

Prisintervall
1 151,2498 kr - 1 039,0138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Prisintervall
168,2966 kr - 151,7879 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Prisintervall
1 161,797 kr - 1 048,5292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333904

Prisintervall
108,9113 kr - 98,2494 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334055

Prisintervall
579,8667 kr - 523,3474 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20333898

Prisintervall
1 187,0185 kr - 1 071,2286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Prisintervall
993,9589 kr - 897,0852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20333713

Prisintervall
777,1681 kr - 701,3888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333973

Prisintervall
358,1462 kr - 323,1799 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20333522

Prisintervall
106,0452 kr - 95,7273 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Prisintervall
295,0923 kr - 266,3168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333614

Prisintervall
345,3061 kr - 311,6009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20333768

Prisintervall
897,5437 kr - 809,9561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20333683

Prisintervall
500,5334 kr - 451,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000