Meny Sök

Skaft 20.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20Ø aluminiumskaft är mångsidiga, icke-magnetiska och lätta komponenter. Används med självsmörjande keramiska bussningar. Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Skaftet tål temperaturer från -130 °C till +200 °C.
Essentra artikelnummer:

20335052

Tillverkarens artikelnummer:

20335052

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 239,1463 kr
5 - 9 227,2233 kr
10 + 215,8736 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

239,15 kr

1 x 239,1463 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
l1 150.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Material Aluminium
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss