Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8284 kr - 0,8284 kr | 1500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 1,9675 kr - 3,5801 kr | 8605 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 53824 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 6408 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,8328 kr - 3,1129 kr | 2000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 2500 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Platt
|
0.323 in
8.2 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,8092 kr - 3,0297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 7322 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 21729 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | 1345 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 12000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,8299 kr - 1,1568 kr | 49000 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,6371 kr - 1,6371 kr | 5480 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 14602 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 0,8935 kr - 2,1752 kr | 58000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 18587 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 104 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,3431 kr - 1,4923 kr | 226000 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 10072691 | 0,6672 kr - 2,5136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta