Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10338209 | 0,5199 kr - 0,5199 kr | 10875 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 1,182 kr - 3,286 kr | 800 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | 14704 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 19,4326 kr - 43,7334 kr | 4955 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,3283 kr - 0,3283 kr | 25145 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 10336892 | 0,7825 kr - 0,7825 kr | 26750 I lager |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
|
| 0,9645 kr - 0,9645 kr | 15149 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,6398 kr - 0,6398 kr | 22451 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 10336915 | 2,0415 kr - 2,0415 kr | 5426 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
|
| 14,3795 kr - 34,9391 kr | 1675 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 199669 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 1,6583 kr - 1,8426 kr | 15451 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 1,9823 kr - 3,5948 kr | 11800 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 2,4261 kr - 4,4233 kr | 700 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 4,1422 kr - 6,7163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 8,1217 kr - 15,918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 28096 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 27086 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 1,253 kr - 1,7308 kr | 33317 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,9068 kr - 1,0076 kr | 46824 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2