Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6494 kr - 2,4304 kr | 45000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 1,79 kr - 4,3957 kr | 41750 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,9719 kr - 2,3564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,9482 kr - 1,6508 kr | 7300 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 1,6125 kr - 6,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
| 0,3964 kr - 1,4832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 12412 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,8284 kr - 0,8284 kr | 22025 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 27297 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Vit
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 20090 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 30000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 21400 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 27765 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 60 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 2,8552 kr - 5,2222 kr | 19304 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Välvd
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 32132 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 35430 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 39661 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 15159 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 5922 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vit
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5