Hos Essentra Components stöder våra lösningar varje del av energiinfrastrukturen - från produktion till överföring och distribution. I takt med att branschen går mot renare energi, fokuserar vi på att uppfylla kraven från förnybara källor. Vi erbjuder ett brett utbud av viktiga komponenter som är utformade för hållbarhet och prestanda i utmanande miljöer, vilket bidrar till att optimera flödet av ren energi och säkerställa systemets tillförlitlighet. Från anslutning av elnät till stöd för förnybara installationer, hjälper Essentra Components dig att bygga en smartare, mer grön energiframtid.
Varför köpa från Essentra?
Utmärkt lagertillgänglighet för de flesta lagervaror tack vare våra 33 distributionscenter världen över.
Vi erbjuder ett brett utbud av kostnadsfria CAD-modeller i populära format, som kan laddas ner från vår webbplats.
Gratis prover finns för många av våra produkter.
Vi tillverkar högkvalitativa produkter i våra 14 produktionsanläggningar runt om i världen.
Med kundanpassade lösningar, samarbetar våra experter med dig för att ta fram en produkt som passar dina behov.
För ytterligare information om våra lösningar, se vår katalog som omfattar:
Elproduktionskomponenter är avgörande för att upprätthålla en säker, effektiv och tillförlitlig kraftproduktion, även under de mest krävande förhållanden, vilket bidrar till att säkerställa ett oavbrutet energiflöde och systemets livslängd.
1. Stöd
Finns i icke-underklippta, underklippta och självgängande typer, vilket möjliggör snabb installation. De underklippta versionerna möjliggör stapling utan behov av brickor, vilket ger en mer ekonomisk lösning.
2. Tätande genomföringar IP67
IP67-genomföringar ger en robust damm- och vattentät tätning, vilket gör dem idealiska för krävande utomhusmiljöer. De fungerar som säkra blindpluggar före kabelinstallation och är konstruerade för att tåla vibrationer och tuffa förhållanden.
3. Kantclips för buntband
Kantclips för buntband erbjuder en elegant och tillförlitlig lösning för att säkra kablar, verktygslös på en mängd olika ytor - perfekt för strömlinjeformad kabelhantering i trånga eller komplexa utrymmen.
4. UV-beständiga buntband
UV-resistenta buntband är tillverkade av UV-stabiliserade nylon för att tåla långvarig exponering för solljus, vilket gör dem idealiska för utomhusbruk och krävande miljöer.
Essentra Components erbjuder ett brett utbud av viktiga el- och transmissionskomponenter för elöverföring, utformade för att säkerställa ett säkert och tillförlitligt kraftflöde och skydd i alla elsystem. Våra lösningar stödjer prestanda, hållbarhet och efterlevnad även i de mest krävande miljöer.
1. LED-ljusrör
Tillverkad av klar polykarbonat (PC) med en UL94 V0-klassning för flamskydd. Finns i platta och kupolformade frontstilar för att möta olika belysningsbehov.
2. Dubbellåsande stöd, stavtyp
Dubbla låsbara kretskortstöd erbjuder en snabb och säker lösning för montering av ett eller två kretskort, med olika låsalternativ, höljetyper och storlekar som passar olika projektbehov.
3. Tryckmonterad buntbandshållare
Kabelklämmhållare med tryckfäste erbjuder en avtagbar, verktygslös lösning för att säkra kablar i förborrade panelhål.
4. Buntband av standardtyp
Slitstarka buntband av hög kvalitet som lämpar sig för olika elektriska och allmänna tillämpningar, med ett inbyggt låssystem som förhindrar oavsiktlig borttagning.
5. Buntband av metall
Självlåsande buntband i 316 rostfritt stål ger stark och hållbar prestanda i extrema temperaturer, med PVC-beläggning och stegedesign som tillval för förbättrat grepp.
6. Genomföringslister
Genomföringslister kan kapas till önskad storlek och appliceras runt panelhål eller kanter för extra skydd.
7. Membrangenomföring
Genomförandelisterna är utformade med en tunn central film som kan genomborras för att rymma olika trådstorlekar, med centrerad eller förskjuten placering för att passa olika utskärningsmönster.
Energilagrings- och systemintegrationskomponenter är avgörande för att optimera energihanteringen, säkerställa sömlös anslutning och upprätthålla tillförlitlig, effektiv drift i komplexa elsystem.
1. Isolerande distanser
Dessa sexkantiga distanser är utformade för enkel installation för hand utan verktyg och erbjuder ett starkt, isolerat avstånd som är idealiskt för elektroniska tillämpningar med hög effekt och andra användningsområden som kräver hög mekanisk styrka.
2. Ferrithylsor
Utformad för att ge effektiv EMI-undertryckning utan att påverka signalkvaliteten. Delade hylsor möjliggör enkel eftermontering, medan hela hylsor erbjuder ett brett frekvensområde för konsekvent bullerreducering.
3. Öppna genomföringar av standardtyp
Med en snäpp-in design för enkel installation finns öppna öljetter i metriska eller brittiska storlekar och en rad olika material som PVC TPR TPE och EPDM för att passa olika miljöförhållanden.
4. Flata kabelklämmor
Flata kabelklämmor erbjuder snabb installation genom att trycks in och håller säkert fast flata bandkablar på plats för att förhindra förskjutning, skada eller störningar. Alternativen inkluderar självhäftande baser, spännlåsöverdrag och löstagbara lås för ökad mångsidighet.
5. Fläktfästen
Fläktfästen erbjuder snabb, verktygslös installation för likströms- och växelströmsfläktar, med hjälp av flexibel gummi som absorberar stötar och vibrationer. De är perfekta för elektronisk kylning, de hjälper till att förhindra damm från att tränga in och skyddar både komponenter och användare från skador.
6. Spiralbindning för kablar
Slitstark kabellinda ger ett robust, krossbeständigt skydd för kabeldragningar samtidigt som den behåller sin flexibilitet, och kan snabbt installeras med hjälp av ett särskilt verktyg - perfekt för att skydda kablar från slitage och nötning utan att begränsa rörelsen.