Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Zinok Nábytok pre kancelárie a maloobchod

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kolieska pre reštauračné zariadenia

Na sklade Vo výrobe

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kolieska pre vysoké teploty

Na sklade Vo výrobe

Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Na sklade Vo výrobe

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové a kancelárske kolieska

Na sklade Vo výrobe

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Priemyselné pojazdové kolieska

Na sklade Vo výrobe

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uchytenia koliesok

Na sklade Vo výrobe

Rôzne uchytenia koliesok vrátane koliesok na montážnych doskách, kovové alebo plastové objímky, rukoväte a závitové tyče. Kompatibilné s kolieskami so slepým otvorom. Vyberte si podľa požadovaného spôsobu pripevnenia a veľkosti montážnych otvorov koliesok. Možnosť výberu materiálov podľa potrieb vašej aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)