Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zinok Naskrutkovať

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Premium Draw Latch & Keeper

Na sklade Vo výrobe

Premium Draw Latches are available with a gently curved low-profile surface-mount design which is both ergonomically pleasing and resists accidental opening under stress or vibration. The high-strength body encloses all working hardware for improved tamper-resistance. The simple lever action provides secure latching with quick and easy access. The riveted construction enhances robust performance and durability. This makes this latch ideal for indoor and outdoor applications and it has a maximum working load of 1200 N. There is a choice of key alike or keyless.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)