Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Uhlíková oceľ Rukoväť v tvare slzy Závit

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zátky so závitom - metrické

Na sklade Vo výrobe

Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.

Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v rôznych rozmeroch, buď v metrických alebo palcových jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so závitom - palcové

Na sklade Vo výrobe

Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.

Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v metrických jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ (AISI 30 materiál: 3), uhlíková oceľ

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)