Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Obdĺžnikové Kužeľová rukoväť Závit

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Madlá - mostíkové, plastové

Na sklade Vo výrobe

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Spojky jaklových profilov a rúrok

Na sklade Vo výrobe

Spojky rúrok sa používajú na vytvorenie spojenia medzi viacerými rúrkami. Spojky rúrok sa vtláčajú do trubíc a nevyžaduje sa upevnenie. K dispozícii sú pripojenia v rôznych smeroch a viacnásobné pripojenie štvorcových trubíc. Ideálne riešenie na výrobu rúrkových rámov alebo rúrkových sietí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so závitom - metrické

Na sklade Vo výrobe

Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.

Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v rôznych rozmeroch, buď v metrických alebo palcových jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so závitom - palcové

Na sklade Vo výrobe

Zátky so závitom so závitovou stenou nahrádzajú odizolované alebo pretrhnuté závity pevnejšími závitmi, čo zaručuje stabilné spojenie. Majú vnútorný závit, ktorý umožňuje vloženie a pevné uchytenie svorníka alebo skrutky.

Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú a napomáhajú zabrániť odizolovaniu alebo deformácii závitu, ku ktorým môže dôjsť pri opakovanom vkladaní a uvoľňovaní skrutky alebo svorníka z materiálu. Keď je zátka na svojom mieste ponúka bezpečné upevnenie, ktoré sa nepohne.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Zátky so závitom sú dostupné v metrických jednotkách alebo v kombinácii metrických a palcových.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ (AISI 30 materiál: 3), uhlíková oceľ

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)