Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit BSP

 (36 sady výrobkov)


Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Flexi vinylové krytky s uchytením - štandardné

Pružné vinylové krytky sú vhodné na jednoduché aj závitové aplikácie. Hodí sa pre rôzne veľkosti. Je odolný voči opotrebovaniu a teplotám do +210 C. Jednoduchá montáž. Kompatibilné s metrickými, UNF a BSP závitmi.Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.

  • Vyznačujú sa úchytom a dizajnom v tvare hviezdy.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SRF0077

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066

Krytky s úchytom PCR

Kryty rýchlospojok Quick Fit sú navrhnuté na ochranu mužských rýchlospojovacích konektorov, ktoré spĺňajú normy SAE. Používa sa v hydraulických aplikáciách na ochranu komponentov pred prachom, vlhkosťou, nárazovým poškodením a zvyškami únikov kvapalín, ktoré by mohli ovplyvniť hydraulický systém počas výroby, testovania, skladovania a prepravy. Obsahuje dlhú stredovú záložku, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie so silným uchopením, čo je obzvlášť dôležité pre aplikácie s kvapalinami.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCFPCR

Krytky so závitom a tesnením

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Kónické krytky a zátky – štandardné PCR

Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR

Kónické zátky s krúžkom Tab PCR

Kužeľové zástrčky s prstencový úchyt sú navrhnuté pre jednoduché odstránenie a inštaláciu. Vlastnosti zahŕňajú zúžený profil pre zvýšenú všestrannosť. Poskytujú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou. Obsahuje robustný prstencový úchyt pre lepšiu manipuláciu pri odpájaní zástrčky. Prsteň tiež poskytuje ochranu steny, keď je plne nainštalovaný.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCFPCR

LPG zátky

Zástrčky LPG sú určené pre odvetvie LPG. Uzatvára plynové fľaše LP, čím zabraňuje nebezpečnému úniku plynu. Používa sa na bezpečné a účinné uzatváranie, ochranu proti neoprávnenej manipulácii a prepravu. Vyhovuje predpisom LP Gas Association Code of Practise 15: časť 2.

  • Určené na šikovné a účinné riešenie na uzatváranie plynových fliaš a zabránenie škodlivému úniku plynu.
  • Dodržiavajú kódex postupov asociácie LPG 15: 2. časť
  • Využívajú sa v priemyselných, automobilových a logistických zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRF0078

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Ochranné krytky so závitom

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR, Polyetylén HD Farba: Červená, Prírodná, Žltá Skupina SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Ochranné krytky so závitom PCR

Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR

Ochranné zátky so závitom

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Ochranné zátky so závitom PCR

Rýchlo montovateľné ochranné zátky so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.

Zakrýva počiatočnú niť štandardných ženských nití. Sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane tých v hydraulickom a všeobecnom inžinierstve. Pokryjú široké spektrum veľkostí závitov, ktoré spĺňajú metrické, plynové a UNF normy.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTFUPCR

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Rovné maskovacie krytky

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Rýchlouzávery Tear Tab

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Rýchlouzávery Tear Tab PCR

Uzávery odtrhávacích pútok poskytujú rýchle nasadzovanie a rýchle uvoľnenie vďaka dizajnu odtrhávacej pútka. Účinne chráni súčasti pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a inými formami kontaminácie. Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane hydraulických rúr a potrubí, hydraulické prvky a všeobecnej ochrany koncov rúr. Sú vynikajúcou voľbou pre špecializovaný automobilový priemysel a ďalšie výrobné sektory.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTLSPCR

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Zatláčacie koncové krytky

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

  • z/zo 2