Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Štvorcová hlava Závesné a stropné zobrazovacie prvky

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Obojstranné prísavky

Na sklade Vo výrobe

Obojstranné prísavky bezpečne držia, oddeľujú a tlmia dva paralelné povrchy. Dizajn spája čisté, rovné povrchy bez potreby montážneho otvoru alebo iného upevňovacieho prvku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

POP klipy so spojkou

Na sklade Vo výrobe

Spojovacie tyčky na POP klip sa používajú s ďalšími príslušenstvom pre POP klipy na uchytenie vystavených materiálov na podporu predaja. Tieto spojovacie tyčky sú dostupné v širokej škále dĺžok pružných alebo pevných tyčiek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prísavky s háčikom

Na sklade Vo výrobe

Prísavky s jednou lepiacou stranou s háčikom majú pripojený kovový alebo plastový háčik na zavesenie reklamných materiálov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s drážkou

Na sklade Vo výrobe

Prísavky s jednou lepiacou stranou s drážkou sú vhodné na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesených výveskov. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom

Na sklade Vo výrobe

Prísavky s jednou lepiacou stranou - so zatlačovacím cvočkom si vyžadujú iba veľmi malý upevňovací otvor vo vystavovanom plagáte na upevnenie podložky prísavky. Tieto prísavky sa dajú jednoducho pripevniť na čisté, rovné povrchy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prísavky s otvorom

Na sklade Vo výrobe

Prísavky s jednou lepiacou stranou - s otvorom sú vhodné na prevlečenie šnúry, drôtu alebo kábla na zavesenie výtlačkov alebo samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prísavky s otvorom a okrajom

Na sklade Vo výrobe

Prísavky s jednou lepiacou stranou s okrajom majú zaisťovací výstupok na zavesenie šnúry, drôtu alebo kábla na samostatne zavesené vývesky. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Prísavky zatláčacie

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie prísavky s jednou lepiacou stranou s pružným pripevnením sa zatlačia na stojan na vytvorenie kompresného uchytenia. Tieto prísavky sa pripoja na čisté, rovné povrchy bez potreby upevňovacieho prvku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Stropné úchytky samolepiace

Na sklade Vo výrobe

Stropné príchytky sa dodávajú so štvorcovou alebo obdĺžnikovou základňou s otvoreným háčikom alebo zatvoreným očkom. Tieto príchytky sú vhodné na použitie so závesnými háčikmi v obchodných priestoroch, kde sú požadované úhľadné vývesné tabule.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)