V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(16 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.
Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Rozperné nity sa používajú na upevnenie a spájanie viacerých panelov. Náš sortiment je k dispozícii z dvoch materiálov podľa výberu: K-Resin a polypropylén (PP).
Varianty z K-Resinu majú číru farbu. Tento materiál je vysoko odolný proti nárazu, tuhý a dokonale číry a lesklý. Vďaka tomu je dobrou voľbou pre hotové výrobky. K-Resin je dobrou voľbou pre množstvo aplikácií, vrátane medicínskych a zobrazovacích prvkov.
Varianty z PP sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe. Tento materiál má dobrú teplotnú stabilitu a je odolný voči väčšine kyselín a zásad. PP je dobrou voľbou pre elektronické aplikácie alebo ako komponent pri balení.
Materiály: K-Resin a polypropylén (PP) Farby: čierna, číra a biela
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Spínacie zacvakávacie nity sa skladajú z čapu vyrobeného z polyamidu 6 a priechodky vyrobenej z polykarbonátu (PC). Spolu tvoria zostavu pre uvoľniteľný nit na spojenie a zaistenie panelov.
Inštalácia: priechodku jednoducho zasuňte do odnímateľného panela a potom do požadovaného piesta v priechodke. Panel a piest zapadnú dohromady po ich zatlačení do pevného panelu. Na jednoduché odstránenie voľného panela potiahnite piest.
Tieto praktické upevňovacie nity sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu. Ponúkame ich v prevedení s jednoduchým uchopením alebo s miniúchytom pre rôzne otvory a hrúbky panelov.
Spínacie zacvakávacie nity sú ideálne pre aplikácie, ako napr. elektrické zariadenia, kovové kryty, telekomunikačné zariadenia, spotrebiče a iné.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Tento zatlačovací je typ spojovacieho prvku navrhnutý pre optimálnu montáž a demontáž pre celý rad aplikácií, najmä tie, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, rýchlu montáž a odstránenie.
Tento nit tvaru „T“ má hlavu v tvare gombíka pre ľahší úchop a väčšie pohodlie operátora. Nit má jednoduchý dizajn „push-push“ a nevyžaduje žiadne inštalačné nástroje. Tento jednoduchý a efektívny dizajn „push-pull“ umožňuje zacvaknúť a vytiahnuť nit z aplikácie až 25-krát, vďaka čomu predstavuje vysoko ekonomické a opätovne použiteľné riešenie. Výrazne to urýchľuje montáž a demontáž.
Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.
Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.
Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Zatlačovacie nity pre sklopné nohy majú dizajn sklopných nôh, ktorý poskytuje bezpečné uchopenie pre celý rad aplikácií a materiálov.
Zatlačením čapu do tela nitu sa nohy roztiahnu smerom von, čo im umožní pevne uchopiť materiál v zostave. Nohy nitov sa roztiahnu na vzdialenosť 18,6 mm.
Toto roztiahnutie umožňuje nitu pokryť väčšiu plochu, ale v dôsledku toho má slabšiu pevnosť v ťahu. Preto sú tieto nity vhodnejšie pre tenšie aplikácie, ako sú kartónové krabice a iné porézne materiály. Po montáži nie je možné odstrániť nit z vonkajšej strany nitu.
Zatláčací nit má skosenú hlavu. Skosenie pomáha uľahčiť efektívnu montáž a demontáž.
Nit sa inštaluje rýchlo a jednoducho vložením do obrobku. Zatlačte čap, ktorý zapadne do priechodky v tvare „H“. Hneď po vložení čapu do priechodky sa nožičky priechodiek roztiahnu a zaistia zostavu nitu pevne na mieste. Po nainštalovaní zostavy nitu hlava čapu vyčnieva z povrchu panelu, ale napriek tomu poskytuje pekný čistý a upravený vzhľad.
Zapustené nity sa používajú do zapustených otvorov a pri iných aplikáciách, ktoré vyžadujú plochý povrch. Ich konštrukcia im umožňuje zapustiť sa do roviny s povrchom, takže hlava nitu po inštalácii nebude vyčnievať. Sú ideálne pre posuvné aplikácie.
Tieto nity majú konštrukciu odolnú voči neoprávnenej manipulácii a dokážu sa prispôsobiť zapustenému otvoru podľa DIN ISO 7721.
Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.
Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).
K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.
Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).
Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.
Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.
Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku