V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
Tieto termostaty sa jednoducho ovládajú jedným navolením na nastavenie teploty chladenia alebo kúrenia. Dodávajú sa v plastovom puzdre ABS, s 22 mm ovládacím a kontaktným blokom a spĺňajú normy NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotesné, odolné voči olejom a korózii. Kontakty sú SPST na kontaktoch s menovitým prúdom 10 A, menovitým napätím 600 V montovaných na základni so skrutkovými svorkami. Vodiace otvory sú 13/16". UL/CSA/CE.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku