Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Upevnenie pomocou otvoru Závit JIC

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade Vo výrobe

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzatváracie krytky s čelným tesniacim O-krúžkom

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment uzatváracích krytiek s čelným tesniacim O-krúžkom je určený na ochranu prípojok s čelným tesniacim O-krúžkom, ktoré sa používajú na hydraulických prípojkách.

Dizajn týchto krytiek sa vyznačuje dlhšou celkovou dĺžkou pre dodatočnú ochranu pred vniknutím nečistôt a iných kontaminantov. Majú tiež lisovaný poistný krúžok na dne krytky, ktorý ľahko zapadne pod prípojku, a drží ju bezpečne počas prepravy a opracovania.

Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov. Sú vhodné pre závity UNF a JIC.

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farba: modrá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)