Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Stredový kolík Závit BSP

 (11 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

Na sklade Vo výrobe

Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov

Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexi vinylové krytky s uchytením - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.

Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky s úchytom

Na sklade Vo výrobe

Veľký úchyt na vinylovej krytke uľahčuje jej demontáž. Materiály PVC alebo EVA, použité pre tieto produktové rady, zabezpečujú dobrú pevnosť v ťahu, odolnosť a zvýšenú pružnosť. Náš sortiment zahŕňa farebné varianty: čierna, červená a žltá, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Maskovacie zátky s podložkou

Na sklade Vo výrobe

Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade Vo výrobe

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.

Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.

  • Naťahuje sa až o 15 % viac ako je vyrobený priemer
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade Vo výrobe

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade Vo výrobe

Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky Eze

Na sklade Vo výrobe

Naša patentovaná rýchlonasadzovacia konštrukcia zátok Eze umožňuje zaistiť zátku jediným zatlačením. Zátky z polyetylénu LD v 25 veľkostiach závitov a vo vyhotovení s pevným a pružným stredovým alebo bočným úchytom na efektívnu demontáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Zátky so stredovým úchytom poskytujú jednoduché a rýchle riešenie na odstránenie dielu, keď sú rozmery príliš tesné. Úchyty sú dostatočne dlhé, aby s nimo bolo možné manipulovať aj v rukaviciach, keď je to potrebné.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné krytky

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.

Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)