Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením skrutkovacie Ľahké zaťaženie

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Guľôčkové dopravné jednotky - EURO

Na sklade Vo výrobe

Guľôčkové dopravné jednotky EURO sú vhodné pre zariadenia, ako sú manipulácia s leteckými kontajnermi a nákladom, montážne a výrobné linky, dopravníkové systémy, závesy posuvných priemyselných dverí. Dopravné jednotky EURO majú špeciálne ložiskovú misku s tvrdenej ocele s otvorom pre odvod nečistôt a tesnenie z plsti. Pripevňujú sa pomocou radu pružných objímok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky - MINI

Na sklade Vo výrobe

Mini guľôčkové dopravné jednotky sú vhodné napríklad pre meracie zariadenia, vodiace lišty pre malý lineárny pohyb (napr. posun fotopapiera), dopravníkové systémy v čistých priestoroch, miniatúrne mechanizmy. Všetky majú skrutku so závitom z nehrdzavejúcej ocele a dodávajú sa v plochom alebo skosenom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky - odpružené

Na sklade Vo výrobe

Rezačky, lisy a formovacie stroje sú len niektoré z množstva zariadení, v ktorých môžu byť použité odpružené guľôčkové dopravné jednotky. Napríklad lisy môžu mať namontované odpružené guľôčkové dopravné jednotky v stole na uľahčenie naloženia a vyloženia obrobku. Keď prebieha lisovanie, pružiny sa stlačia a guľôčkové jednotky sa vnoria pod povrch, ponechajú obrobok na pevnej základni. Po uvoľnení tlaku sa guľôčkové jednotky zdvihnú a umožnia guľôčkám rolovať, čím umožnia ľahké odobratie obrobku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie

Na sklade Vo výrobe

Veľká nosná guľa, ktorá sedí na mnohých malých guľôčkach zapuzdrených v polguľovej miske. Typické aplikácie týchto strednozáťažových guľových prenosov sú; Manipulácia s nákladom a batožinou, montážne linky, nakladacie stroje, systémy posuvných dverí a stoly strojov. Majú veľkú opornú plochu, väčšiu stabilitu a upevnenie vo vyvŕtanom otvore.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie

Na sklade Vo výrobe

Guľôčkové dopravné jednotky pre vysoké zaťaženie majú vysokú nosnosť a sú stavané na zabezpečenie dlhej prevádzkovej životnosti. Majú integrované protiprachové tesnenie a otvor na odvod nečistôt pre maximálnu účinnosť a plynulý chod.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky s nízkym profilom

Na sklade Vo výrobe

Sortiment nízkoprofilových guľôčkových jednotiek má prírubové upevnenie a otvor na výstup nečistôt. Sú namazané, takže nie je potrebná ďalšia starostlivosť. Ložiská sú dostupné z uhlíkovej ocele, nylonu a nehrdzavejúcej ocele.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou

Na sklade Vo výrobe

Guľôčkové dopravné jednotky s vysokou nosnosťou sú navrhnuté a vyrobené podľa presných noriem. Dodávame celý rad priemerov nosnej guličky, ktoré poskytujú nosnosť od 35 kg do 1000 kg. Všetky jednotky s vysokou nosnosťou sú antikorózne s čiernou povrchovou úpravou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)