V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(33 sady výrobkov)
Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.
Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.
Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.
Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov
Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.
Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.
Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.
Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.
Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.
Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.
Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá
Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.
Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.
Veľký úchyt na vinylovej krytke uľahčuje jej demontáž. Materiály PVC alebo EVA, použité pre tieto produktové rady, zabezpečujú dobrú pevnosť v ťahu, odolnosť a zvýšenú pružnosť. Náš sortiment zahŕňa farebné varianty: čierna, červená a žltá, a široký výber veľkostí.
Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.
Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a maskovanie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.
Sú dostupné z viacerých materiálov: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a pružný polyvinylchlorid (PVC). Variant z PVC zároveň poskytuje odolnosť proti roztrhnutiu a rozštiepeniu.
Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.
Okrúhle rozpierky bez závitu vyrobené z PVC (polyvinylchlorid) na použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje dobrá elektrická izolácia a chemická odolnosť. Tento sortiment sa dodáva vo svetlo šedej farbe a v rôznych veľkostiach.
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.
Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.
Tieto okrúhle závesné návleky rúrok z čierneho PVC sú atraktívne krytky s praktickým očkom na zavesenie. Sú pružné, čo umožňuje ich jednoduchú montáž a sú odolné voči poveternostným vplyvom, preto sú dobrou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tieto čierne oválne ferule poskytujú atraktívne zakončenie oválnych profilov. Kryjú ostré hrany profilu. PVC dodáva pružnosť pre jednoduchú montáž aj demontáž.
Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.
Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Sortiment našich súbežných paralelných zátok je tvorený najpredávanejšími zátkami na univerzálne použitie. Súbežné paralelné zátky, z prírodného polyetylénu LD, dodávané v širokej škále rozmerov, poskytujú výnimočnú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.
Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku