Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Zatlačením Nacvaknutie

 (123 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bezpečnostné krytky

Na sklade Vo výrobe

Bezpečnostné krytky a základne sa používajú na úhľadné ukrytie upevňovacích prvkov. Poskytujú ideálnu ochranu pred vplyvmi prostredia pre exponované spoje na rôznych vonkajších zariadeniach.

Vďaka žiarivým farbám sú tieto krytky sú obzvlášť vhodné na použitie na náradí na detských ihriskách a v telocvičniach. Môžu sa tiež používať v aplikáciách podpory predaja a na nábytku. Krytka bezpečne zapadne na miesto s minimálnou námahou; zakrýva hlavy svorníkov, skrutiek, matíc a podložiek.

Všetky krytky a základne sú k dispozícii v šiestich farebných variantoch, ktoré možno navzájom kombinovať a vytvoriť tak skutočne originálny vzhľad vašej hotovej aplikácie.

  • Materiál: polypropylén (PP)
  • Farby: čierna, modrá, zelená, červená, biela a žltá
  • Krytky a základne sú predávané samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Chrániče Banjo

Na sklade Vo výrobe

Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt. Náš sortiment je dostupný v dvoch materiáloch: pružný polyvinylchlorid (PVC) a polyetylén s vysokou hustotou.

Možnosti z pružného PVC ponúkajú skutočne priliehavý tvar pre optimálnu ochranu. Pružný materiál a pohodlný úchop umožňujú rýchle nasadenie a vybratie.

Tvrdší materiál našich možností z HDPE umožňuje rýchlu aplikáciu jednoduchým zacvaknutím krytky na miesto pre bezpečné uchytenie. Vhodné pre teploty od minimálne -30 C až po maximálne +80 C.

  • Materiály: flexibilný PVC a HDPE
  • Farby: červená a žltá
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade Vo výrobe

Protisklzové chrániče prírub zaisťujú zakrytie celého čela a ochranu otvoru pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky bezpečne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo úsporného materiálu, ktorý má dobrú chemickú odolnosť. Sortiment ponúka varianty s vhodnou ochranou pre SAE kód 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE kód 62 (6000 PSI).

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farby: modrá a červená

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Chrániče čiel prírub - sudkové

Na sklade Vo výrobe

Chránič čiel prírub, ktorý slúži ako ochranný kryt na ochranu príruby pred nečistotami, vlhkosťou, farbou a pieskovaním.

Kónický tvar vytvára pevnú priľnavosť k nákrúžku príruby potrubia a nasadenie si nevyžaduje žiadny spojovací materiál. Sú vyrobené z odolného materiálu a sú vhodné pre príruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

DKO Zátky s uškom

Na sklade Vo výrobe

Fit zátky, vyrobené zo žltého polyetylénu LD sú špeciálne určené na ochranu kompresných koncoviek DKO (24 maznica s O-krúžkom) pred poškodením a znečistením počas prepravy, skladovania a opracovania. Pružná lamela zaisťuje pevné a bezpečné uloženie do otočnej matice DKO a bočný úchyt umožňuje efektívne odstránenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Držiak na optické vlákna - štvrťotáčkový

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkové držiaky na optické vlákna podporujú štandardné držiaky na konzoly, ktoré sa štvrťotáčkovou montujú do 19-palcového racku. Používajú sa na vedenie optických vlákien vedľa dátového rozvádzača. Vyrobené z čierneho polyamidu triedy UL94 V0.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

Na sklade Vo výrobe

Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov

Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Flexi vinylové krytky s uchytením - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.

Stredový úchyt v spojení s jedinečným dizajnom v tvare hviezdy umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odstránenie. Vhodné pre veľkosti metrických závitov, závitov UNF a BSP.

  • Materiál: pružný polyvinylchlorid (PVC)
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľové koncové krytky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie guľové klzáky sú obľúbenou ochranou pre veľké namáhanie, ktorá je vhodná pre širokú škálu uhlov nožičiek a vylepšený upravený vzhľad. Guľové krytky možno použiť ako ozdobné zakončenia alebo hlavice.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Hladké ukončovacie kryty

Na sklade Vo výrobe

Naše koncové krytky bez závitu sú k dispozícii v širokej škále veľkostí, sú vyrobené z modrého polyetylénu LD. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Koncové krytky

Na sklade Vo výrobe

Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky Torx

Na sklade Vo výrobe

Krytky Torx z polyetylénu LD sú vhodné aj pre zapustené skrutky s drážkou Torx. Krytky Torx zaisťujú rýchlu montáž a atraktívny vzhľad; sú k dostaniu v bielej, šedej a čiernej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky Unicap

Na sklade Vo výrobe

Krytky na podložkách Unicap slúžia ako kryt a ochrana skrutiek. Náš sortiment ponúka prevedenie z PP alebo PE a zahŕňa rôzne farebné možnosti so štandardnou bielou podložkou. Dve varianty krytiek Unicaps - s nízkym alebo vysokým profilom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky mazníc

Na sklade Vo výrobe

Naše krytky mazníc sú nízkonákladovým riešením na ochranu mazníc pred vniknutím špiny, keď nie sú spojené so svojim protikusom. Krytka je vrúbkovaná na ľahký úchop s vloženou poistnou podložkou na udržanie nasadenej krytky na mieste. Krytky sú vyrobené z polyetylénu LD.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky montážneho otvoru

Na sklade Vo výrobe

Krytky montážneho otvoru z LDPE chránia a kryjú skrutky v dyhovaných drevotrieskach. Rôzne farebné prevedenia: biela, tíková a odtiene hnedej, vďaka čomu sú ideálne pre rôzne aplikácie a povrchové úpravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na ochranu matíc

Na sklade Vo výrobe

Krytky na ochranu matíc poskytujú vynikajúcu ochranu pre matice, skrutky a svorníky v mnohých vonkajších aplikáciách. Tieto krytky sú odolné voči väčšine chemikálií a majú vynikajúcu odolnosť voči životnému prostrediu, aby chránili exponované upevňovacie zostavy pred poveternostnými vplyvmi.

Tieto odolné ochranné krytky sú dostupné v rôznych veľkostiach a vytvárajú elegantný vzhľad.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, sivá a biela
  • Norma RoHs

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na ochranu stĺpikov

Na sklade Vo výrobe

Tieto prírodné krytky na ochranu stĺpikov z polyetylénu LD sa používajú na ochranu závitov BSP a UNF. Malý priemer príruby umožňuje jednoduché nasadenie pomocou nástrčného kľúča bez nutnosti sňatia ochranného viečka. Chráni proti usadzovaniu nečistôt. Jednoduchá montáž aj demontáž. Možno vás bude zaujímať aj náš sortiment krytiek matíc.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na podložkách

Na sklade Vo výrobe

Krytky sú dostupné v rôznych materiáloch a farbách. Tieto odolné krytky sú navrhnuté tak, aby zakrývali hlavy skrutiek, sú ideálne na dekoratívne účely a poskytujú vynikajúcu ochranu pred vniknutím cudzích látok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na skrutky Banjo

Na sklade Vo výrobe

Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko pohromade počas montáže, skladovania a prepravy.

Vysoko univerzálna krytka, ktorá chráni vašu aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt. Výrobok sa dodáva aj so zaisťovacími slučkami. Krytky sa dajú ľahko uchopiť aj v rukaviciach, a sú dostupné v rôznych veľkostiach pre potreby vášho projektu.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Na sklade Vo výrobe

Tieto čierne krytky na inbusové skrutky (skrutky s vnútorným šesťhranom) z čierneho polyetylénu LD sa používajú ako kryt a ochrana skrutiek pred špinou, prachom a poškodením. Ponúkame obmedzený výmer rozmerov na najrôznejšie použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na ventily plynových fliaš

Na sklade Vo výrobe

Krytky zo žltého polyetylénu LD na ventily plynových fliaš boli vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a prachu. Poskytujú ochranu proti neoprávnenému odstráneniu, znižujú potenciálne riziká. K dispozícii je variant s vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu. Náš sortiment poskytuje široký výber veľkostí podľa vašich požiadaviek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky na záhradnú trstinu

Na sklade Vo výrobe

Užitočná kryta na skrutky s krížovou drážkou sa bežne používa na ochranu hrotu záhradných palíc, kovových tyčí a iných aplikácií s tyčami.

Jej hlavnou funkciou je chrániť aplikáciu pred poškodením a vniknutím nečistôt a poskytnúť určitú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

Slúži tiež ako ochranný doraz, lebo zakrýva odkryté ostré konce palíc a tyčí, ktoré sú pre používateľov pri kontakte nebezpečné, a teda chráni pred náhodným zranením.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Farby: zelená a žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Na sklade Vo výrobe

Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky potrubia s podložkou

Na sklade Vo výrobe

Krytky potrubia s podložkou, vyrobené z LDPE alebo TPR, sa upevňujú na koncoch potrubí a hadíc, aby sa nešmýkali cez fiting. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov v žltej a čiernej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 5