Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PEEK Zatlačením Povrchová montáž

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ochranné krytky skrutiek

Na sklade Vo výrobe

Ochranné krytky skrutiek chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre skrutky, matice a podložky – dotvoria aj lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí, aby vyhovoval rôznym aplikáciám. Tieto krytky sú dostupné pre štandardné imperiálne skrutky UNF, metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, sivá a biela

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle zátky do profilov sú vhodné na ochranu a povrchovú úpravu koncovej časti rúrky. Zatláčacia vložka je buď rebrovaná pre maximálnu priľnavosť, alebo s hladkým driekom pre hladkú aplikáciu. K dispozícii sú rôzne materiály a farby podľa požiadaviek aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)