Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Upevnenie prírubou Ochrana koncov potrubí

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky potrubia pre vysokú záťaž

Na sklade Vo výrobe

Tieto krytky potrubia pre veľké zaťaženie sú vhodné pre menovité veľkosti rúr, sú nízkonákladovou ale kvalitnou variantou. Sú vyrobené z čierneho alebo žltého polyetylénu. Vnútorné rebrá umožňujú pevné usadenie a vyrovnanie tlaku vzduchu. Krytky sú k dispozícii s vetracím otvorom alebo bez neho.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade Vo výrobe

Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné krytky potrubia

Na sklade Vo výrobe

Naše pružné krytky potrubia ponúkajú široký sortiment väčších rozmerov. Vyrobené z pružného PE, čo umožňuje ľahšie nasadenie na potrubie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rebrované koncové zátky

Na sklade Vo výrobe

Rebrované zátky do trubiek v dvoch prevedeniach. Pružné rebrá rôznych priemerov pre pevné uchytenie v rúrkach o rôznych nominálnych rozmeroch a vo vrtných rúrkach. Bráni usadzovaniu nečistôt. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zapustené krytky potrubia

Na sklade Vo výrobe

Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.

Náš sortiment je dostupný z dvoch materiálov podľa výberu. Polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) v čiernej farbe je vhodný pre náročné aplikácie. Je odolný voči teplotám od -30 do +60 C. Polyetylén (PE) v žltej farbe je vysoko flexibilný. Mäkký materiál umožňuje jednoduchú montáž pre väčšie veľkosti rúr.

  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN:zDN 150doDN 1000.
  • Materiály: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylén (PE)
  • Farby: čierna a žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky a chrániče skosených hrán pre potrubia

Na sklade Vo výrobe

Prevedenie pre široký rad rozmerov rúrok. Chrániče skosených hrán spoločne so zátkami na potrubie v zodpovedajúcej veľkosti optimálne chránia a uzatvárajú rúrku. Oceľový chránič drží zátku počas manipulácie, prepravy a skladovania pevne v potrubí. Chránič sa ľahko nasadzuje umiestnením na koniec potrubia a rozklepanie jazýčka svorky pomocou kladiva. Zátka do potrubia je hlboká 100 mm a umožňuje tak zachytiť hák žeriava. K dispozícii je aj prevedenie s absorbentom vlhkosti. pre zníženie rizika korózie. V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie, ktoré vám poradí s výberom správneho produktu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné ochranné krytky potrubia

Na sklade Vo výrobe

Sortiment ochranných krytiek konštruovaných pre štandardné rozmery potrubia je k dispozícii v ekonomicky úspornej ale vysokokvalitnej úprave. Naše štandardné ochranné krytky potrubia sú dostupné v rôznych materiáloch, LDPE a flexibilný PE, a širokej škále veľkostí.

Tieto lisované krytky sú navrhnuté tak, aby obopli vonkajší priemer potrubí a rúrok a zabránili vniknutiu cudzích látok počas skladovania a prepravy. Ich dizajn umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž a demontáž, ručne alebo pomocou automatizovaného zariadenia.

Tento rad obsahuje krytky s vnútornými rebrami, ktoré umožňujú pevné usadenie a pomáhajú vyrovnávať nahromadený tlak vzduchu. Okrem toho sortiment zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor. Vetrací otvor umožňuje správne nasadenie krytky, čo tiež pomáha eliminovať tlak vzduchu.

  • Materiál: lineárny polyetylén s nízkou hustotou a polyetylén s nízkou hustotou (LLDPE a LDPE), polyvinylchlorid (PVC) a pružný polyetylén (PE)
  • Farby: čierna, sivá, červená a žltá
  • Podľa noriem ANSI a DIN.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)