Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pravouhlé Zatlačením Nacvaknutím

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Zatláčacia nožička

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie gumené nožičky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)