Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oko pre montážny otvor Zatlačením Montáž na koľajnicu

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Chrániče vysokotlakových prírub SAE

Na sklade Vo výrobe

Protisklzové chrániče prírub zaisťujú zakrytie celého čela a ochranu otvoru pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky bezpečne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.

Vyrobené z cenovo úsporného materiálu, ktorý má dobrú chemickú odolnosť. Sortiment ponúka varianty s vhodnou ochranou pre SAE kód 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE kód 62 (6000 PSI).

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farby: modrá a červená

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)