V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(18 sady výrobkov)
Vysokoteplotné pružné krytky s ergonomickým úchytom pre ľahké nasadenie a odstránenie. Vhodné na použitie do hladkých i závitových priemerov
Jedinečný dizajn je vhodný pre množstvo aplikácií a veľkostí závitov vrátane metrických, UNF a BSP. Sortiment zahŕňa varianty so šesť-stranným dizajnom.
Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.
Tieto prírodné krytky na ochranu stĺpikov z polyetylénu LD sa používajú na ochranu závitov BSP a UNF. Malý priemer príruby umožňuje jednoduché nasadenie pomocou nástrčného kľúča bez nutnosti sňatia ochranného viečka. Chráni proti usadzovaniu nečistôt. Jednoduchá montáž aj demontáž. Možno vás bude zaujímať aj náš sortiment krytiek matíc.
Maskovacia hviezdicová hadica je ideálna na maskovanie dlhých profilov, na ktoré sú krátke štandardné krytky. Hviezdicový tvar umožňuje, aby sa pružná hadica dala ľahko natiahnuť aj na malé priemery. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby pre ľahkú identifikáciu rozmerov: červená, žltá, biela, modrá a zelená.
Tieto maskovacie krytky s prírubou je možné použiť ako ochranné krytky na hladké aj závitové profily. Príruba bráni poškodeniu a prenikaniu nečistôt. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby na jednoduchú identifikáciu rozmerov vrátane: prírodnej, šedej, čiernej, zelenej, červenej, ružovej, fialovej a žltej. Ponúkame celý rad rozmerov a prevedení na najrôznejšie použitie.
Tieto maskovacie kužele sú univerzálne pre rôzne účely aplikácie. Možno ich použiť ako krytku na maskovanie odhalených čapov alebo ako zátku na maskovanie odkrytých otvorov. Sortiment ponúka rôzne farby pre rýchlu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: prírodná, čierna, červená, žltá, zelená, modrá, hnedá a fialová. Náš sortiment ponúka tiež široký rozsah rozmerov.
Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.
Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.
Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.
Tieto hnedé kónické krytky sú vyrobené z krepového papiera a sú vhodné pre lakovanie a nanášanie práškových farieb. Odolávajú teplotám do 205 C a sú úspornou alternatívou k silikónovým produktom. Vyrábajú sa zo zmesi recyklovateľných a čistých materiálov a sú plne recyklovateľné, čo z nich robí aj ekologickú alternatívu.
Papierové kónické krytky a zátky sú vyrobené z krepového papiera a sú vhodné pre lakovanie a nanášanie práškových farieb. Odolávajú teplotám do 205 C a sú úspornou alternatívou k silikónovým produktom. Sú vyrobené zo zmesi použitých a nepoužitých surovín a sú recyklovateľné.
Pružné koncové krytky odolné voči kyselinám sú vyrobené z čierneho termoplastického elastoméru (TPE), ktorý zabezpečuje dostatočnú pružnosť na ochranu závitov alebo hladkých zakončení. Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Pružné koncové krytky odolné voči olejom a mazivám sú vyrobené z vinylu a poskytujú dostatočnú pružnosť na ochranu hladkých zakončení alebo koncov so závitmi a sú vysoko odolné voči roztrhnutiu. Zelené alebo čierne PVC je možné používať pri styku s olejmi a mazivami.Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.
Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.
Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.
Rovné maskovacie krytky a zátky sa nasadzujú na vyčnievajúce skrutky, kolíky alebo konce rúr na zabezpečenie vynikajúceho maskovania. Môžu sa tiež použiť ako ochranné zátky na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu. Sortiment sa dodáva v rôznych farbách na ľahšiu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: čierna, prírodná, modrá, zelená, ružová, oranžová, žltá, fialová a sivá. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov.
Univerzálna zátka pre široký rad aplikácií. Kónický tvar umožňuje použitie na celý rad priemerov. Rýchla a jednoduchá montáž, ktorú zaisťujú konvexné strany.
Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.
Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.
Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.
Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.
Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku