Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením S klincom Jednoduché odstránenie

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krytky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky s úchytom

Na sklade Vo výrobe

Veľký úchyt na vinylovej krytke uľahčuje jej demontáž. Materiály PVC alebo EVA, použité pre tieto produktové rady, zabezpečujú dobrú pevnosť v ťahu, odolnosť a zvýšenú pružnosť. Náš sortiment zahŕňa farebné varianty: čierna, červená a žltá, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade Vo výrobe

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky Eze

Na sklade Vo výrobe

Naša patentovaná rýchlonasadzovacia konštrukcia zátok Eze umožňuje zaistiť zátku jediným zatlačením. Zátky z polyetylénu LD v 25 veľkostiach závitov a vo vyhotovení s pevným a pružným stredovým alebo bočným úchytom na efektívnu demontáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky s bočným úchytom

Na sklade Vo výrobe

Zátky s bočným úchytom chránia komponenty so závitovým alebo hladkým otvorom a sú vybavené bočným úchytom na rýchle odstránenie. Kúžeľový tvar umožňuje každú zátku nasadiť na viaceré vnútorné priemery. Zátky odolávajú chemikáliám a znečisťujúcim látkam.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Zátky so stredovým úchytom poskytujú jednoduché a rýchle riešenie na odstránenie dielu, keď sú rozmery príliš tesné. Úchyty sú dostatočne dlhé, aby s nimo bolo možné manipulovať aj v rukaviciach, keď je to potrebné.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné krytky

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment šesťhranných krytiek má pevný dizajn pre jednoduché nasadenie a odstránenie. Dodávajú sa vo všetkých bežných veľkostiach hydraulických spojok.

Krytky majú šesťhranný tvar, vďaka čomu sú ideálne na ochranu šesťhranných spojov a zostáv. Univerzálnosť krytiek však znamená, že sú vhodné aj na ochranu zaoblených súčastí. To z nich robí flexibilnú a úspornú voľbu pre množstvo projektov.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: prírodná

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rebrované krytky

Na sklade Vo výrobe

Tieto rebrované krytky z polyetylénu LD chránia vyčnievajúce čapy, stĺpiky a vonkajšie závity. Vnútorné rebrovanie zaisťuje pevné uchytenie. Rebrá sú pružné a umožňujú jednou zátkou pokryť rôzne priemery. Prevedenie s prírubou, ktorá uľahčuje manipuláciu s krytkou, alebo prevedenie bez príruby. Naša ponuka zahŕňa prevedenie z prírodného polyetylénu LD a prevedenie v žltej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)