Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Guma Zatlačením Akrylový zvar

 (17 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krytky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Krytky s prírubou sú určené na ochranu závitov vyčnievajúcich skrutiek. Používajú sa v automobilovom a strojárenskom priemysle na univerzálnu ochranu. Príruby na profiloch majú rozličné rozmery, čo umožňuje použiť zakladací kľúč bez porušenia ochrannej funkcie. Ponúkame na výber z materiálov: LDPE, TPR, PVC a silikón. Náš sortiment zahŕňa aj farebné varianty: prírodná, červená a čierna, a široký výber veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Plné zátky

Na sklade Vo výrobe

Plné zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov. Hodnoty teplotnej odolnosti od -40 do +135 C.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachové krytky USB

Na sklade Vo výrobe

Chráni nevyužité zásuvky USB a RJ pred prachom a usadzovaním nečistôt. Vyrábané v rôznych prevedeniach tvarov a veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protišmykové gumené podložky

Na sklade Vo výrobe

Protišmykové podložky sú ideálne na zakrytie vyrovnávacích nožičiek na strojoch a dopravníkoch. Tieto podložky vydržia vysoké zaťaženie a poskytujú zvýšené trenie na zabránenie pohybu a posúvania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Na sklade Vo výrobe

Pružné koncové krytky odolné voči kyselinám sú vyrobené z čierneho termoplastického elastoméru (TPE), ktorý zabezpečuje dostatočnú pružnosť na ochranu závitov alebo hladkých zakončení. Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súbežné ochranné zátky

Na sklade Vo výrobe

Sortiment našich súbežných paralelných zátok je tvorený najpredávanejšími zátkami na univerzálne použitie. Súbežné paralelné zátky, z prírodného polyetylénu LD, dodávané v širokej škále rozmerov, poskytujú výnimočnú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súdkové zátky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zaslepovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatlačovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacia nožička

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie dorazy a gumené nožičky - doraz

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie gumené nožičky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Záslepky pre káblové vývodky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátka na hydraulické kovanie so stredovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Zátky na hydraulické kovanie majú veľký úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché odstránenie. Sú vhodné na zátkovanie hydraulických závitových dielcov a majú rebrá, ktoré umožňujú pohodlnú montáž bez naťahovania hadice. Vyhotovené sú z materiálu EVA žltej farby, ktorý zabezpečuje dobrú pevnosť v ťahu, odolnosť a zvýšenú pružnosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky s bočným úchytom

Na sklade Vo výrobe

Zátky s bočným úchytom chránia komponenty so závitovým alebo hladkým otvorom a sú vybavené bočným úchytom na rýchle odstránenie. Kúžeľový tvar umožňuje každú zátku nasadiť na viaceré vnútorné priemery. Zátky odolávajú chemikáliám a znečisťujúcim látkam.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky so stredovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Zátky so stredovým úchytom poskytujú jednoduché a rýchle riešenie na odstránenie dielu, keď sú rozmery príliš tesné. Úchyty sú dostatočne dlhé, aby s nimo bolo možné manipulovať aj v rukaviciach, keď je to potrebné.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)