V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Okrúhle klzáky sú určené na použitie ako ochranná zátka alebo ako klzák. Kryt je stupňovitý, aby umožňoval ľahké vloženie a bezpečné uchytenie. Sú ideálne na ochranu a úpravu povrchu zakončenia rúr pri stredne ťažkých až ťažkých aplikáciách
Náš rad okrúhlych vložiek s pochrómovanou úpravou sa dodáva v dvoch variantoch produktu. Pochrómované vložky sú vyrobené z polyetylénu (PE), sú rebrované pre ľahšie vkladanie, ponúkajú pochrómovanú základňu pre vylepšený estetický vzhľad. Alternatívny sortiment je vyrobený z ABS a dodáva sa buď vo farbe chrómu s vysokým leskom, alebo kompletne v čiernej farbe.
Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované obdĺžnikové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou, ktoré majú rebrovanie, umožňujúce ľahké vloženie a spoľahlivé upevnenie a pochrómovanú hlavicu pre zvýšený estetický vzhľad. Sú vhodné pre steny s hrúbkou 1,0 až 2,0 mm. Pochrómované zátky poskytujú upravený vzhľad a povrch s vysokým leskom. Sú dostupné v dvoch farebných odtieňoch chrómu.
Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.
Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.
Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. Sú buď rebrované pre maximálnu priľnavosť a možno ich použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Sú navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch a niektoré pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytne možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku