Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS Zinok Zatláčacie západky uzamykateľné

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Quarter Turn Slam Shut Latches

Na sklade Vo výrobe

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)