Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez závitu Povrchová montáž Zatláčacie západky uzamykateľné

 (9 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Magnetické západky

Na sklade Vo výrobe

Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety - zapustené

Na sklade Vo výrobe

Sortiment zapustených nábytkových magnetov je ideálny na použitie všade tam, kde je potrebné, aby boli magnety zarovnané s povrchom - nielen dobre vyzerajú, ale prinášajú veľa funkčných výhod, ako sú napríklad ľahká montáž a zvýšená bezpečnosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety skrutkovacie - celokovové

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie nábytkové magnety sa montujú na povrch a sú určené skôr pre náročnejšie aplikácie ako zacvakávacia verzia. Rozsah je vhodný pre rôzne hrúbky a sily panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety skrutkovacie - plastové puzdro

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety zacvakávacie

Na sklade Vo výrobe

Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Posuvné pružinové západky

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment pružinových západiek je vhodný pre aplikácie do dreva a kovu. Sortiment sa dodáva so zarážkou alebo bez zarážky a s dorazom alebo bez dorazu pri otvorení. Ľahko sa inštalujú pomocou jediného otvoru na ráme a dverách.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiplechy

Na sklade Vo výrobe

Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vnútorné pružinové puzdro pre príchytku zarážky

Na sklade Vo výrobe

Pružinové púzdro je západka fungujúca s pružinovým systémom na ovládanie zamykacieho a odomykacieho mechanizmu. Táto dverová zámka je kompatibilná s dvoma zaisťovacími prvkami, ktoré je potrebné objednať samostatne v závislosti od požiadaviek montáže.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky s vratným jazýčkom

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment štvrťotáčkových zámkov má jazýček, ktorý sa zdvihne a vráti späť, keď sa dvere zatvoria. Rozsah navrhuje ľavé alebo pravé prevedenie s vložkou s 5 mm dvojzubom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)