Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Nacvaknutie Zatláčacie nožičky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nožička s čapom

Na sklade Vo výrobe

Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.

Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.

Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nožičky s nitom

Na sklade Vo výrobe

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Paletový podstavec

Na sklade Vo výrobe

Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.

Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.

Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.

  • Možnosť stohovania.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacia nožička

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)