Menu Hľadať

Našli sme 76 typov produktov pre Zátky

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zátky


Zátky - rýchlo uvoľniteľné

Rýchloupínacie zátky poskytujú bezpečné utesnenie hadíc. Počas používania zostávajú pripevnené. Navrhnuté ako vonkajšie spojky pre série ISO A a ISO B. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.S vonkajším závitom na série ISO A a ISO B.Poskytujú skvelú ochranu proti nečistotám, vlhkosti, korózii a zabraňujú únikom.Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C. Materiál: TPE Farba: Modrá, Zelená, Žltá, Červená Skupina SR: SR1182

Zátky Collar

Súdkové zátky majú samoreznú konštrukciu na jednoduchú inštaláciu. Vďaka hrubým stenám sú veľmi odolné a ťažko sa uvoľňujú, čo zaručuje bezpečné spojenie.

  • Majú samorezný tvar, ktorý uľahčuje montáž.
  • Chránia pred prachom, nečistotami a inými vonkajšími vplyvmi.
  • Ideálne na pieskovanie a úkony v stavebníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Oranžová Skupina SR: SR1160

Zátky Collar PCR

Zátky Collar majú samorezný dizajn pre jednoduchú inštaláciu. S charakteristickými hrubými múrmi sú mimoriadne odolné a rezistentné voči uvoľneniu, čo zabezpečuje bezpečné spojenie. Tieto zástrčky chránia pred prachom, nečistotami a inými vonkajšími prvkami. Toto ich robí ideálnymi na pieskovanie, ako aj na aplikácie v stavebnom a automobilovom priemysle. Sú navrhnuté s vrúbkovanou hlavou pre jednoduché odstránenie po povrchovej úprave.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTAUPCR

Zátky Eze

Zátky Eze sú určené na utesnenie a zabezpečenie závitových otvorov. Sú vybavené stredovým alebo bočným prichytením na jednoduché vkladanie a vyberanie. K dispozícii sú vo viacerých veľkostiach; môžu chrániť viac ako 25 imperiálnych alebo metrických veľkostí závitov pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy. Vďaka pružnému vyťahovaciemu výstupku je vyberanie jednoduché.Majú stredový alebo bočný úchyt, ktorý umožňuje ich jednoduché vkladanie a vyberanie z otvorov so závitom.Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.Inštalácia je jednoduchá vďaka patentovanému rýchloupínaciemu dizajnu a zátka zapadne jednoduchým zatlačením. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená Skupina SR: SR1055

Zátky Slottex

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky UNI

Uniplugs sú univerzálne zátky navrhnuté na bezpečné a účinné utesnenie v rôznych aplikáciách. K dispozícii sú rôzne veľkosti na utesnenie rôznych otvorov, ako sú otvory, rúry alebo armitúry. Zabezpečujú tesné priliehanie, ktoré zabraňuje únikom, vibráciám a vnikaniu prachu alebo vlhkosti.Ideálna voľba pre odvetvia ako je automobilový priemysel, elektronika a výroba.Sú precízne navrhnuté tak, aby tesne priliehali a zabraňovali netesnostiam, vibráciám a vniknutiu prachu a vlhkosti. Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1039

Zátky a chrániče skosených hrán pre potrubia

Chrániče a zátky skosených hrán rúr sú určené na ochranu skosenia rúr, ak sa používajú v spojení s oceľovým chráničom skosenia. Chránič sa upevní tak, že sa nasadí na koniec rúrky a zatlačí sa na upínací mechanizmus. Systém sa rozšíri a pritlačí chránič k vnútornému povrchu rúrky. Používa sa v aplikáciách, ako sú vrtné súpravy na ťažbu ropy a plynu a na staveniskách.Dôležité na zabezpečenie zátky rúry počas manipulácie, prepravy a skladovania.Navrhnuté tak, aby pevne zapadli na koniec rúr s veľkosťou od 8" do 120".Využíva sa v zariadeniach ako ropné a plynové vrtné súpravy, na staveniskách, v skladoch a továrňach. Materiál: Polyetylén Skupina SR: SR1360

Zátky do papierových tubusov

Rebrované koncovky rúr poskytujú spoľahlivé tesnenie koncov rúr a potrubí. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje pevné uchytenie, ktoré pomáha predchádzať únikom, a zároveň poskytuje priľnavosť a stabilitu. Rebrovaný tvar udržiava zátku na mieste pri tlaku alebo vibráciách a blokuje prach, nečistoty. Jednoduchá inštalácia pomocou zatláčania je jednoduchá a nevyžaduje žiadne náradie.Rebrovaný tvar zaisťuje pevné uchytenie, zabraňuje presakovaniu a zároveň poskytuje lepšiu priľnavosť a stabilitu.Zabraňuje prenikaniu prachu, nečistôt a kontaminantov.Inštalácia je jednoduchá, zatlačí sa do otvoru, až kým nesadne. Materiál: Polyetylén Farba: Červená, Biela Skupina SR: SR1604, SR1603

Zátky do plechu

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, PA Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR2041

Zátky do plechu - variabilný otvor

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Zátka chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami, ktoré sú po okrajoch strojom vyrezaných otvorov v plechu.

Zátka tiež chráni vnútorné závity pred poškodením počas prepravy. Variabilný dizajn dielu s otvormi umožňuje zasunutie zátky do rôznych veľkostí otvorov v plechu.

Sú zaujímavou voľbou, ak váš projekt vyžaduje ochranu viacerých otvorov a preferujete konzistentný dizajn pre skvelý celkový vzhľad. Zvyčajne sa používajú v rôznych aplikáciách s plechmi, na produktoch z rôznych odvetví.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Chránia vnútorné závity pred poškodením počas prepravy.
  • Používajú sa do plechov na produktoch z rôznych priemyselných odvetví.
Materiál: ABS Farba: Čierna Skupina SR: SRTFLH

Zátky na konce trubíc

Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.

Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.

Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.

  • Poskytujú bezpečné a spoľahlivé uzavretie, ktoré zabraňuje presakovaniu, kontaminácii a poškodeniu rúry alebo hadice.
  • Používajú sa v stavebníctve, inštalatérstve a vo výrobe.
  • Poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zátky na konce trubíc PCR

Zátky na konce trubíc sú navrhnuté tak, aby tesne uzatvárali konce kartónových trubíc a zabraňovali kontaminácii, vlhkosti a poškodeniu. S dizajnom so zatlačením sú ľahko vložiteľné a vyberateľné. Poskytuje dobré pokrytie hrúbky stien poštových rúr. Dostupné v rôznych veľkostiach a dizajnoch, aby vyhovovali rôznym rozmerom rúr alebo potrubí, pričom poskytujú presné a bezpečné tesnenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTFRPCR

Zátky na ochranu závesu a ložiska - otvorené

Otvorená ochranná zátka závesu poskytuje odolnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Jeho otvorená stredová konštrukcia umožňuje jednoduché zavesenie počas skladovania a maľovania. Odoláva teplotám od -30C až po +50C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov. Profil má otvorený stred, ktorý počas skladovania a lakovania poskytuje možnosť zavesiť diel.
  • Dodáva sa v otvorenej forme.
Materiál: PP Farba: Šedá Skupina SR: SRF0008

Zátky na ochranu závesu a ložiska - rebrované, otvorené

Otvorená ochranná zátka s rebrovaným dizajnom poskytuje silnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Jeho otvorená stredová konštrukcia umožňuje jednoduché zavesenie počas skladovania a maľovania. Odoláva teplotám od -10C až po +110C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov. Profil má otvorený stred, ktorý počas skladovania a lakovania poskytuje možnosť zavesiť diel.
  • Dodáva sa v otvorenej forme.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0016

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

Uzavretá ochranná zátka závesu poskytuje silnú ochranu. Pomáha zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk závesov a otočných kĺbov. Odoláva teplotám od -10C až po +110C.

  • Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáhajú zabrániť vnikaniu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.
  • Dodáva sa v uzavretej forme.
Materiál: PP Farba: Šedá Skupina SR: SRF0007

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Zátky s bočným úchytom PCR

Zátky s bočným úchytom majú kužeľovitý dizajn, ktorý poskytuje účinnú všeobecnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas výroby, skladovania a prepravy. Kónický tvar z neho robí ekonomické riešenie, ktoré sa hodí do rôznych rozmerov. Dizajn so zatlačením a s úchytom umožňuje jednoduché a rýchle odstránenie, keď je spojenie tesné.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCL2PCR

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom

Zátky s rýchlonasadzovacím konektorom vyhovujú SAE J2044 - 12 spojok pre palivové systémy. Zátka ponúka ochranu pred vniknutím nečistôt alebo potenciálnym únikom kvapalín.

Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky, dá sa ľahko a rýchlo vytiahnuť.

  • Prstencový úchyt je navrhnutý tak, aby po nasadení zakrýval stenu spojky.
  • Pomáha rýchlo a jednoducho spojiť vodiče bez potreby špeciálnych nástrojov alebo vybavenia.
  • Používajú sa v priemyselných aplikáciách, vzduchotechnike a klimatizácii a inštalatérstve.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRF0009

Zátky s uškom

Bočné uvoľňovacie zátky poskytujú bezpečné a pohodlné utesnenie pre rôzne aplikácie. Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje rýchle nasadenie a vybratie bez použitia náradia, čím sa zabezpečí tesné utesnenie.

  • Bočný uvoľňovací mechanizmus umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie, vďaka čomu nie je potrebné používať ďalšie nástroje alebo nadmernú silu.
  • Vďaka univerzálnej konštrukcii sú tieto zátky vhodné na rôzne zariadenia v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR1120

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068

Zátky so zavitom UNF

Závitové O-krúžky sú určené na použitie na závitoch UNF. Poskytuje vodotesné tesnenie so stlačeným okrajom príruby a voliteľným O-krúžkom. Zabezpečuje vynikajúcu prevenciu netesností hydraulických závitov. Ideálne pre ploché hydraulické armatúry. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • O-krúžok so závitom zabraňuje prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.
  • Vydržia teploty v rozsahu od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Často sa používa na hydraulické spojky s plochým čelom.
Materiál: PP Farba: Žltá, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, Skupina SR: SR5762

Zátky so závitom a tesnením

Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.

Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou

Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.

  • Majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok na vodotesné uzatvorenie.
  • Možno ich inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou.
  • Používajú sa v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760

Zátky zatlačovacie

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, PA6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Závrtné skrutky potiahnuté silikónom

Skrutky so silikónovým povlakom majú jedinečný tvar, ktorý umožňuje bezpečné uchytenie alebo spojenie bez použitia matice. Je celá so závitom a zapadá do existujúcich otvorov so závitom a nástrčkou. Ľahko sa pripája a odoberá pomocou šesťhranného kľúča (nie je súčasťou dodávky).

  • Závrtná skrutka je skrutkové upevnenie bežne používané na bezpečné spojenie jedného komponentu s druhým. Majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje ich bezpečné uchopenie a spájanie bez použitia matice; tým sa líšia od štandardných skrutiek a zostáv.
  • S plným závitom a možno ich zasunúť do existujúcich závitových a nástrčných otvorov.
  • Vhodné na maskovanie.
Materiál: Silikón Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Červená Skupina SR: SRF0066

  • z/zo 4