Menu Hľadať

Našli sme 76 typov produktov pre Zátky

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zátky


Chrániče Banjo

Krytky Banjo Union zabraňujú znečisteniu, poškodeniu a kontaminácii počas skladovania a prepravy. Rýchla a jednoduchá montáž. Vydrží teploty od -30C až po +80C.

  • Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt.
  • Mäkčené PVC ponúka tesné priliehanie a rýchle nasadenie a odstránenie. Možnosti HD polyetylénu ponúkajú bezpečné uchytenie jednoduchým zacvaknutím.
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E.
Materiál: Polyetylén HD, PVC Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1071, SRF0005

DKO Zátky s uškom

Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121

DKO Zátky s uškom PCR

Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.

Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR

Expanzné tesniace zátky - metrické

Tieto metrické expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín.
  • Zabraňujú vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
  • Používajú sa v aplikáciách vrátane kvapalinových a pneumatických systémov.
Skupina SR: SRP0190

Expanzné tesniace zátky - palcové

Tieto palcové expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín.
  • Zabraňujú vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
  • Používajú sa v aplikáciách vrátane kvapalinových a pneumatických systémov.
Skupina SR: SRP0192, SRP0191

Klenuté zaslepovacie zátky

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Krytky indikátorov hladiny kvapalín - prismatické

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Obsahujú pravé sklo s vysokou stabilitou.Odolné voči poškriabaniu.Tesnenie je umiestnené v drážke a preto sa nemôže stratiť.Drážková konštrukcia zabraňuje vytláčaniu tesnenia pri dotiahnutí priezoru. Materiál: Hliník Skupina SR: SR6580

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Krytky na skrutky Banjo

Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.

  • Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko spolu počas montáže, skladovania a prepravy.
  • Chráni pred poškodením a vnikaním nečistôt.
  • Ľahké uchopenie aj v rukaviciach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083

Krytky potrubia s podložkou

Krytky podložiek hadíc sa používajú na koncoch hadíc a hadičiek, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez spojky. Chráni pred vodou, prachom, špinou a znečisťujúcimi látkami.Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.Ľahko sa montujú a odstraňujú.Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle. Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758

Kónické zátky s krúžkom Tab PCR

Kužeľové zástrčky s prstencový úchyt sú navrhnuté pre jednoduché odstránenie a inštaláciu. Vlastnosti zahŕňajú zúžený profil pre zvýšenú všestrannosť. Poskytujú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou. Obsahuje robustný prstencový úchyt pre lepšiu manipuláciu pri odpájaní zástrčky. Prsteň tiež poskytuje ochranu steny, keď je plne nainštalovaný.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCFPCR

LPG zátky

Zástrčky LPG sú určené pre odvetvie LPG. Uzatvára plynové fľaše LP, čím zabraňuje nebezpečnému úniku plynu. Používa sa na bezpečné a účinné uzatváranie, ochranu proti neoprávnenej manipulácii a prepravu. Vyhovuje predpisom LP Gas Association Code of Practise 15: časť 2.

  • Určené na šikovné a účinné riešenie na uzatváranie plynových fliaš a zabránenie škodlivému úniku plynu.
  • Dodržiavajú kódex postupov asociácie LPG 15: 2. časť
  • Využívajú sa v priemyselných, automobilových a logistických zariadeniach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRF0078

Maskovacie kužele

Maskovacie kužele možno použiť ako zátky alebo uzávery. Vďaka kužeľovitému tvaru sa hodia na rôzne vnútorné a vonkajšie priemery. Dá sa upevniť pomocou háčikov na farby. K dispozícii sú silikónové a EPDM.

  • Univerzálne krycie riešenie, ktoré možno použiť ako uzáver alebo zátku.
  • Kužeľovitý tvar.
  • Špičkové a úsporné možnosti vďaka materiálu.
Materiál: Silikón, EPDM Farba: Purpurová, Červená, Prírodná, Hrdzavá, Čierna, Modrá, Zelená, Hnedá, Žltá Skupina SR: SR1075, SR1091

Maskovacie matice

Maskovacie zváracie matice sú určené na zakrytie a ochranu závitových a nezávitových zváracích matíc. Je vybavený ťahadlom a zubami, ktoré držia niť. Vydrží teploty až do +250C.Matice pre zváranie majú závit a je dôležité, aby sa na závit nenanášal práškový náter alebo povrchová úprava. Náš sortiment maskovacích nastokovacích krytiek je špeciálne navrhnutý na maskovanie prechodných otvorov bez závitu alebo so závitom a je ideálny na maskovanie navarovacích matíc.Uško umožňuje rýchle a jednoduché odmontovanie.Telo zátky má zuby, ktoré zvierajú závit; to zaisťuje pevné uloženie, ktoré udrží maskovaciu zostavu chránenú. Materiál: Silikón Farba: Červená, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SRF0061

Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskovacie zátky bez príruby

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Maskované skrutky s okom

Maskované skrutky s okom majú na jednom konci slučku a bežne sa používajú s hákmi alebo inými závesnými systémami. Používa sa ako závesné riešenie pre práškové lakovanie a maľovanie. Kužeľový silikón zabezpečuje tesné utesnenie súčiastky, zatiaľ čo závitová vložka zabezpečuje položku.

  • Skrutka s okom je typ skrutky s uškom na jednom konci a zvyčajne sa používajú s háčikom alebo iným závesným systémom. Bežne sa používajú na zavesenie pri práškovom lakovaní, natieraní, otryskávaní a iných procesoch povrchovej úpravy.
  • Silikónová vrstva chráni skrutku s okom počas manipulácie a predlžuje jej životnosť.
  • Vysoko ekonomická a udržateľná voľba.
Materiál: Silikón Farba: Hnedá, Červená, Purpurová, Zelená, Biela, Žltá, Oranžová, Priesvitná, Ružová Skupina SR: SRF0062

Nastavovacie nástroje pre tesniace zátky - metrické

Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre metrické veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.

Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.

Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.

  • Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
  • Ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie.
  • Používajú sa v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
  • Pre metrické veľkosti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP0193

Nastavovacie nástroje pre tesniace zátky - palcové

Tieto nastavovacie nástroje pre tesniace zátky pre palcové veľkosti pomáhajú pri efektívnej inštalácii tesniacich zátok v rôznych aplikáciách. Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.

Tesniace zátky sa osadia do vyvŕtaného otvoru a expanzná gulička sa vtlačí do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú vtlačené do materiálu puzdra pre trvalé upchatie a utesnenie otvoru. Gulička drží vo svojej polohe. Nie je potrebné žiadne závitovanie, vystružovanie ani opracovanie drážok O-krúžkov, stačí páska alebo tesnenie.

Produktový rad je ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie. Pred aplikovaním tlaku sa uistite, že je gulička úplne osadená. Často sa používajú v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.

  • Prispievajú k lepšiemu utesneniu znížením prenikania vzduchu alebo nečistôt.
  • Ponúkaný vo variantoch s ručným a vzduchovým nástrojom pre rôzne inštalácie.
  • Používajú sa v pneumatických, hydraulických a kvapalinových systémoch, automobilovom sektore, priemysle a ventiloch.
  • Pre veľkosti v palcoch.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP0193

Ochranné zátky so závitom

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Ochranné zátky so závitom - závity NPT

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch NPT. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Dá sa inštalovať ručne alebo pomocou nástrčnej hlavy 12-point. Navrhnuté pre pevnosť a odolnosť proti oderu. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).

  • Dajú sa montovať manuálne alebo pomocou 12-bodového nástrčkového kľúča, skrutkovača alebo vidlicového kľúča.
  • Vydržia teploty od -40 F do 230 F | -40 C do 110 C.
  • Táto zátka so závitom sa odporúča používať tam, kde sa vyžaduje pevnosť a odolnosť proti oderu.
Materiál: Polyetylén HD, PEEK Farba: Červená, Hnedá Skupina SR: SR5759, SRK0083

Ochranné zátky so závitom - závity UNF

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch UNF. Chráňte závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Vďaka menšiemu počtu závitov umožňujú rýchlu aplikáciu.

  • Majú menej závitových tvarov na rýchlejší úkon a možno ich namontovať alebo demontovať rukou, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom/šrobovákom.
  • Sú kompatibilné so štandardnými NS a NF závitmi 1. 2. a 3. triedy.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických, pneumatických a všeobecných strojárskych.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1077, SRF0029

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

Ochranné zátky so širokou prírubou chránia závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Nitrilové tesnenie zaisťuje tesnosť voči styčnej ploche. Široká príruba zabraňuje tomu, aby sa do otvoru pri odstraňovaní dostali šupinky farby. Odoláva prerušovaným teplotám od -40C až po +100C.

  • Ich široká príruba zabraňuje tomu, aby sa pri odstraňovaní z otvoru dostali kúsky farby.
  • Ich nitrilové tesnenie utesňuje zátku k styčnému povrchu a poskytuje tak tesnosť.
  • Odporúčajú sa na výkyvy teploty od -40 C do 100C.
Materiál: PA Farba: Žltá Skupina SR: SR5761

  • z/zo 4