Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Pevná Špecifická aplikácia Zátky do otvorov

 (12 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Plné zátky

Na sklade Vo výrobe

Plné zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov. Hodnoty teplotnej odolnosti od -40 do +135 C.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiprachové krytky USB

Na sklade Vo výrobe

Chráni nevyužité zásuvky USB a RJ pred prachom a usadzovaním nečistôt. Vyrábané v rôznych prevedeniach tvarov a veľkostí.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súdkové zátky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ventilačné zátky

Na sklade Vo výrobe

Ventilačné zátky umožňujú prístup vzduchu a vyrovnanie tlaku a odvod tepla.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zaslepovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Ideálne záslepky do plechov a tenkých materiálov. Najčastejšie používané v elektrotechnike a kovovýrobe. Atraktívny vzhľad, rýchla a jednoduchá montáž. Široká škála rozmerov vhodných pre priemer otvoru a hrúbku panelu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatlačovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Záslepky pre káblové vývodky

Na sklade Vo výrobe

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky do papierových tubusov

Na sklade Vo výrobe

Zátky na konce trubíc poskytujú efektívnu a účinnú metódu utesnenia kruhových trubíc. Používajú sa na bezpečné uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a utesnenie plastových trubíc. Bezpečne uzatvorenie poštových trubíc, kompozitných obalov a priehľadných plastových trubíc

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky do plechu

Na sklade Vo výrobe

Zátky do plechu, označované aj ako zátky do otvorov, sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Upchávku možno použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave. K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku. Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)