V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(15 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.
Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.
Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.
Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.
Tepelno-izolačné nity sú montované s pružinou. Používajú sa na pripevnenie chladiča k čipu procesora na doske plošných spojov. Kovová pružina zabezpečuje nepretržitý tlak na chladič, kým tepelné lepidlo nevytvrdne.
Náš sortiment ponúka dva varianty pružín. Jeden má pružinu z pochrómovanej ocele a druhý z nehrdzavejúcej ocele. Variant z nehrdzavejúcej ocele sa dá nainštalovať aj pomocou krížového skrutkovača.
Spona so západkou vytvára efektívny rýchly spoj, ktorý sa rýchlo a jednoducho zostavuje. Je obzvlášť užitočná pre aplikácie, ktoré neumožňujú použitie skrutiek a matíc.
Spony so západkou sú ideálne na upevnenie konektorov na dosky plošných spojov (PCB) pred spájkovaním. Okrem toho sa dajú použiť aj ako štandardný zasúvací upevňovací prvok do panelu. Ľahko sa používajú - jednoducho ich vložte do otvoru v paneli a zatlačte. Zabezpečujú hladký a upravený vzhľad.
Tento rad obsahuje spony so západkou v tvare šípky pre bezpečnejšie držanie a ponúka široký rozsah upínania.
Spony so západkou sa ľahko zackvakávajú a zaisťujú do vopred vyrazených otvorov a majú vynikajúcu odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Tieto zatlačovacie nity majú kolík pre jednoduchú inštaláciu tlakom prstov. Ide o univerzálny nit, ktorý možno namontovať do okrúhlych, štvorcových alebo obdĺžnikových otvorov. Pre zariadenia vyžadujúce zamedzenie otáčania použite štvorcový montážny otvor.
Nit má kolík a priechodku, pričom voliteľné príslušenstvo sa dodáva buď zmontované alebo predmontované. Tieto nity možno po inštalácii odstrániť pre väčšie pohodlie.
Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.
Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.
Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.
Zatlačovacie spojovacie prvky sú ľahko použiteľné a rýchlo sa upevňujú, sú ideálne na úhľadné a bezpečné spojenie dvoch dielov dohromady. Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a polypropylénu (PP).
Polyamid je pevný, húževnatý a odolný materiál často používaný na spojovacie prvky a iné technické komponenty. Poskytujú lacný, rýchly a pohodlný spôsob spájania plastov, ľahkých plechov, izolačných materiálov, dosiek plošných spojov alebo akéhokoľvek iného tenkého a ľahkého materiálu. Zatláčacie spojovacie prvky majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré zaisťujú stlačenie a roztiahnutie, čím pomáhajú uzamknúť spojovací prvok do vopred vyrazených otvorov. Majú tiež veľké hlavy pre oveľa jednoduchšiu montáž a možno ich opätovne použiť, čo z nich robí ekonomickú voľbu pre vašu aplikáciu.
Tento sortiment sa zaistí do panelov s vopred vyhotovenými dierami. Efektívny dizajn a materiály použité na ich výrobu ponúkajú odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Trieda horľavosti UL94 V2
Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.
Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.
Rozperné nity sa inštalujú rýchlo a jednoducho zatlačením. Sú jednodielne s predvŕtaným čapom, ktorý umožňuje rýchlu inštaláciu nitu ručne alebo pomocou automatického zariadenia. Dajú sa ľahko odstrániť vytiahnutím čapu z priechodky.
Náš sortiment rozperných nitov je vhodný pre aplikácie vyžadujúce zasúvací, spredu montovaný prvok (upevnenie na slepej strane), ktorý možno odstrániť a znova použiť. Nity poskytujú oveľa viac! Ich výhodou je silná odolnosť voči vibráciám a sú dobrou voľbou pre ľahké aplikácie.
Nit má robustný dizajn s pevnou konštrukciou, ale stále poskytuje čistý a úhľadný povrch. Tieto nity sú pevné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku